DUSTHUNTER T100 er et måleinstrument for støv i middels til høye konsentrasjoner. Grunnleggende måleverdi er transmittans. Opasitet og ekstinksjon kan beregnes og vises, samt støvkonsentrasjonen etter gravimetrisk kalibrering. Enheten har en integrert forurensningskontroll. DUSTHUNTER T100 er godkjent i henhold til EN 15267.
Utslippsovervåking ved kraftverk og avfallsforbrenningsanlegg
Overvåking av filtersystemer
Overvåking av støvbelastning i fabrikkhaller
Regulering av friskluft- og avtrekksenheter
Egenskaper ved enheten:
For middels til høye støvkonsentrasjoner
Kontroll av forurensning om bord
Automatisk grundig kontroll av null- og referansepunkt
For små til store måleavstander
Fordeler
Enkel installasjon, igangkjøring og drift
Måling uavhengig av gasshastighet, fuktighet og partikkeloppladning
Oppdag hvordan Ciments Calcia forvandler sine franske anlegg med lavutslippsinnovasjon, neste generasjons klinkerproduksjon og høytytende gassanalysesystemer som leveres raskt og pålitelig.
Oppdag hvorfor Raman-analysatorer er et ekstremt effektivt verktøy for å måle sammensetningen for en lang rekke drivstoff som i dag brukes i gassturbiner.
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
Process pressure
With MCU-P control unit: –50 hPa ... 2 hPa With external purge air unit: –50 hPa ... 30 hPa
Ambient temperature range
–40 °C ... +60 °C
Process gas humidity
Non-condensing
Degree of protection
IP66, IP54
Conformities
Approved for plants requiring approval 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS U.S. EPA PS-1 compliant 2010/75/EU
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.