Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
More than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition)
Up to 6 components simultanously
2 measuring ranges per component
Automatic measuring range switching (adjaustable)
2 limit values per component
Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Bruksområde
MCS300P er et fotometer for ekstraksjonsprosesser, beregnet på måling av gassformige eller flytende medier. Den måler IR- og VIS-aktive komponenter med varierende måleområder, fra svært lave ppm-verdier til høye volumprosentkonsentrasjoner. For overvåking av giftige eller brannfarlige blandinger er den utstyrt med spesielle prosessceller med innebygde sikkerhetsanordninger, som for eksempel doble tetninger og rensegasskamre på begge sider.
Prosessovervåking ved produksjon av vinylklorid eller isocyanat
Prosesstyring i kjemiindustrien
Prosessovervåking i plastproduksjonen
Overvåking av røykgassrensingsanlegg
Enhetsegenskaper:
Samtidig måling av opptil 6 komponenter
Prosessceller tilgjengelig for trykk opptil 60 bar og temperaturer opptil 200 °C
Automatisk bytte av prøvetakingspunkt
Beskyttelsesanordninger for måling av giftige eller brannfarlige blandinger
Utvidet drift via PC og SOPAS ET-programvare
Fleksibelt I/O-modulsystem
Fordeler
Automatisk justering uten kostbare testgasser
Integrering i eksisterende nettverk
Integrering av eksterne parametere som temperatur eller trykk
Egnet for eksplosjonsfarlige omgivelser
Enkel installasjon og vedlikehold takket være den gjennomsiktige, kompakte utformingen
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Opto Box
The Opto-Box is part of the modular MODIOS I/O system and
is installed in an existing I/O module box system.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
979.6 KB
Filnavn:
8031175_AE00_TI_OptoBox_en_V2-2_2012-08_EHS.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
I/O Module Box
available for MCS300P or MCS300P Ex
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
947.3 KB
Filnavn:
8031177_AE00_TI_IO-Modulebox_en_V1-1_2012-08_EHS.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
MCS300P Technical Information
Multicomponent Analyzer System
(This document is only valid in combination with the
"Operating Instructions MCS300P" or
"Operating Instructions MCS300P-Ex".)EN NO 01/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
8031256_AE00_TI_MCS300P_en_V1-2_2025-08_EHS.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
HCX8 Heat Control
The HC8X is an 8-channel heat control. It serves to regulate single
and multi-phase heating circuits.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
8031183_AE00_TI_HC8X_en_V1-1_2013-01_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU
Gassuttaksenhet
EN NO 01/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8030806_AE00_OI_SFU_IP23_no_V3-0_2018-12_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU weatherproof enclosure
Gas Sampling Unit with Weatherproof Enclosure
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8029817_14SF_OI_SFU_IP54_en_V1-1_2019-07_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
MCS300P Ex
Multi-Component Analysis System
EN NO 01/06/202601/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
4.1 MB
Filnavn:
8029886_1WHM_OI_MCS300P_Ex_en_V2-0_2026-06_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FGK - High-Pressure Gas and Liquid Cell
The FGK cell is part of a measuring system suitable for
analyzing gases and liquids.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
8030448_AE00_OI_FGK_en_V3-0_2012-07_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
AGK Gas Cell
The cell is part of a measuring system for analyzing gas mixtures and
is used exclusively for the spectrometric analysis of gases under
process conditions.EN NO 01/09/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
8030439_AE00_OI_AGK_en_V2-0_2025-09_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
MCS300P
Flerkomponent-analysesystem
EN NO 01/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8030455_AE00_OI_MCS300P_no_V1-4_2018-12_EHS.pdf
-