GMS800 er en produktserie av ekstraksjonsanalysatorer som kan måle mer enn 60 forskjellige gassforbindelser. Den kjennetegnes ved sin modulære utforming: 6 analysemoduler, én gassmodul, I/O-moduler og en betjeningsenhet. Standardiserte 19-tommers stativer muliggjør kostnadseffektiv systemintegrasjon. Veggmonterte kabinetter med EX-godkjenning for eksplosjonsfarlige områder kan brukes i tøffe industrielle miljøer. GMS800 har de nødvendige grensesnittene for fjernstyringsfunksjoner.
Utslippsovervåking i henhold til EN 15267 og måling av prosessgasser, også i eksplosjonsfarlige områder
Utslippsmåling ved svært lave konsentrasjoner
Måling av svovelforbindelser i prosessgasser
Måling av svært lave konsentrasjoner av hydrogen eller hydrokarboner
Enhetsegenskaper:
6 forskjellige analysatormoduler
4 forskjellige typer innkapslinger
Gassmodul med prøvegasspumpe og/eller kontrollsensorer
Ny kabinettype for enkel og rask integrering
Fjerndiagnostikk via Ethernet med SOPAS ET-programvare
Fordeler
Egnethetstestet i henhold til EN 15267 og EN 14181
Kan installeres i områder uten eksplosjonsfare og i eksplosjonsfarlige områder (sone 1 og 2 i henhold til ATEX)
Modulbasert design som gir minimalt behov for service og vedlikehold, samt enkel oppgradering av eksisterende anlegg
Justering mulig uten testgasser ved hjelp av en valgfri justeringsenhet
Omgivelsestemperaturen har svært liten innvirkning takket være termostatiske målemoduler
Oppdag hvordan Ciments Calcia forvandler sine franske anlegg med lavutslippsinnovasjon, neste generasjons klinkerproduksjon og høytytende gassanalysesystemer som leveres raskt og pålitelig.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Performance-tested measurands
CH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2, N2O
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
Ambient humidity
≤ 95 % Relative humidity; non-condensing
Degree of protection
IP65
Hazardous area approvals
GMS820P: IECEx: Ex db eb [ia] IIC T6 ATEX: II 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb II 2G Ex db eb IIC T6 Gb GMS84x: IECEx: GMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc ATEX: GMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc NEC/CEC (US/CA): GMS842: Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; T4 GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Servicetjenesten sørger for at funksjonaliteten til GMS800-løsningen for utslippsovervåking gjenopprettes raskt. Enheten får også en generell overhaling for å forhindre fremtidige feil.
Fortsett for å velge blant alle mulige alternativer
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.