Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring principle
Scattered light backward
-
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
-
Conformities
Approved for plants requiring approval
13. BImSchV
17. BImSchV
27. BImSchV
30. BlmSchV
TA-Luft (Prevention of Air Pollution)
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/EU
U.S. EPA PS-11 compliant
Bruksområde
DUSTHUNTER SB100 er et typegodkjent måleinstrument for støv i svært lave til middels konsentrasjoner i krevende anvendelser, f.eks. i varme eller korrosive gasser. Målingen er basert på tilbakespredt lys. Installasjonen skjer kun fra én side. To forskjellige innstikkdybder er mulige. Automatisk kompensasjon for bakgrunnsstråling, derfor er det ikke behov for lysabsorbator. En automatisk kontroll av null- og referansepunktet er innebygd i enheten.
Utslippsovervåking av kraftverk og avfallsforbrenningsanlegg
Overvåking av støvkonsentrasjoner nedstrøms for filteranlegg
Overvåking av støvbelastning i fabrikkverksteder
Regulering av friskluft- og avtrekksanlegg
Egenskaper ved enheten:
For svært lave til middels store støvkonsentrasjoner
Montering på én side
Kontamineringskontroll
Automatisk grundig kontroll av null- og referansepunkt
Automatisk kompensasjon for bakgrunnsstråling, derfor er det ikke behov for lysabsorbator
For mellomstore til store kanaldiametre
Fordeler
Enkel installasjon, igangkjøring og drift
Måling uavhengig av gasshastighet, fuktighet og partikkeloppladning
Godkjent i henhold til EN 15267
Lite vedlikehold takket være selvovervåking
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
DUSTHUNTER SB Test Equipment
Test equipment for the linearity test
(bi-lingual, also in German)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
8030719_AE00_TI_DUSTHUNTER_SB_linearity_ml_V0-2_2012-12_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
DUSTHUNTER SB
Dust Concentration Monitor
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
8029858_YWL2_OI_DUSTHUNTER_SB_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
DUSTHUNTER SB-SSK
Fail Safe Shutter
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
8030716_AE00_OI_DUSTHUNTER-SB-SSK_en_V1-1_2018-09_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for waste-to-energy plants
Endress+Hauser offers ideal automation and safety solutions for collection, sorting and recycling of waste.
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
業界最高水準のダスト測定テクノロジー
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジーSpråk:
Japansk
Versjon:
09/10/2025
Filstørrelse:
26.6 MB
Filnavn:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
-