Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: RPC10

RPC10

RPC10
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
Automatisk vannprøvetaker som benytter
vakumprinsippet med en 15 l kjøleboks.
-ABS-plasthus
-Beskyttelsesart: IP55, prøvekammer
-Dimensjon: WxHxD ca. 430x780x330mm
-Sugehøyde: max. 6 m,slangel.max 30 m,
Slangekoblinger 13 mm og 15 mm
-Prøvevolum: 20...200ml
-Alamr- og sekvenslutt - utgang
-Prøvetype: Tid, propesjonal kvanta
eller forløpskontrollert.
-Holdes avkjølt i kjøleboks.
-Spenningstilf.: 50VA med oppv. 80 VA
Leveringsomfang omfatter ikke suge-
slangen.

  • Erstatter