Memosens 2.0: avansert sensorteknologi har blitt enda bedre
Gjør livet enklere og forbedre prosess-sikkerheten med Memosens 2.0 digital teknologi.
Portable sampler
8 m (26.25 ft) Suction height
Plastic LDDPE
Liquiport CSP44 gjør det mulig å ta prøver hvor som helst. Den todelte konstruksjonen garanterer enkel og sikker transport, mens batteridriften gjør deg uavhengig av strøm. Liquiport tilbyr menystyrt prøveprogrammering og verktøysfri vedlikehold, noe som sparer deg tid i dine daglige oppgaver. Når den oppgraderes til en komplett målestasjon, gir den deg en omfattende oversikt over hendelsene ved prøvetakingspunktet.
Liquiport CSP44 er egnet for følgende bruksområder:
Kommunale og industrielle avløpsrenseanlegg:
- Selvovervåking
- Prosessovervåking
- Overvåking av indirekte utslipp
- Overvåking av avløpssystemet
Myndigheter og vannforvaltningsmyndigheter:
- Vannbeskyttelse og vannkvalitet
- Overvåking av direkte og indirekte utslipp
- Laboratorier og hydrologiske institusjoner
Kan brukes fleksibelt på ethvert prøvetakingspunkt, enten med autonom batteridrift eller via strømnettet.
100 % tilpasningsdyktig til alle overvåkingsoppgaver, fra tids- eller strømningsstyrt prøvetaking til hendelsesstyrt prøvetaking.
Låsbar, separat nedre del av prøvetakeren for enkel og sikker transport av prøver.
Rask rengjøring og vedlikehold takket være enkel, verktøysfri fjerning av våte deler
Ved å koble til opptil to sensorer kan prøvetakeren brukes som en fullverdig målestasjon (f.eks. for hendelsesovervåking)
Tilbyr alle fordelene med Liquiline-plattformen, som ensartet drift av alle enheter, ekte plug & play med Memosens-sensorer og redusert behov for reservedelslager takket være standardiserte komponenter
Standardprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Automatic sampler for liquid media; integrated multi-parameter
controller with two measuring channels and optional digital Memosens
technology
| EN | NO | ||
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
15/03/2016
|
|
|
|
|
23/10/2015
|
|
|
|
|
03/03/2015
|
|
|
|
|
30/01/2014
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
08/11/2019 |
|
Filstørrelse: |
1.8 MB |
|
Filnavn: |
TI00465CEN_2019.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Operation & settings
| EN | NO | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
04/04/2013 |
|
Filstørrelse: |
7.7 MB |
|
Filnavn: |
BA00464CEN_1712.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Operation & settings
| EN | NO | ||
|
02/04/2013
|
|
|
|
|
04/07/2012
|
|
|
|
|
25/05/2011
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
02/04/2013 |
|
Filstørrelse: |
5.7 MB |
|
Filnavn: |
BA00492CEN_1513.pdf |
Portable sampler for liquid media
| EN | NO | ||
|
19/03/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
25/05/2018
|
|
|
|
|
15/12/2017
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
19/03/2020 |
|
Filstørrelse: |
4.3 MB |
|
Filnavn: |
BA00465CEN_2420.pdf |
Sensor inputs with Memosens protocol
| EN | NO | ||
|
30/05/2022
|
|
|
|
|
28/02/2019
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
30/05/2022 |
|
Filstørrelse: |
3.3 MB |
|
Filnavn: |
BA01245CEN_0822-00.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Calibration
| EN | NO | ||
|
03/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
25/05/2011
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
03/04/2013 |
|
Filstørrelse: |
1.2 MB |
|
Filnavn: |
BA00493CEN_1513.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Calibration
| EN | NO | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
04/04/2013 |
|
Filstørrelse: |
1.4 MB |
|
Filnavn: |
BA00467CEN_1712.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Maintenance & diagnostics
| EN | NO | ||
|
02/04/2013
|
|
|
|
|
04/07/2012
|
|
|
|
|
25/05/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
02/04/2013 |
|
Filstørrelse: |
4.3 MB |
|
Filnavn: |
BA00470CEN_1513.pdf |
Automatisk prøveuttaker for flytende medier
| EN | NO | ||
|
19/03/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
25/05/2018
|
|
|
|
|
15/12/2017
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Språk: |
Norsk |
|
Versjon: |
19/03/2020 |
|
Filstørrelse: |
1.2 MB |
|
Filnavn: |
KA01166CNO_0920.pdf |
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485
| EN | NO | ||
|
28/11/2022
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
28/11/2022 |
|
Filstørrelse: |
1.8 MB |
|
Filnavn: |
EA01447CEN_0122-00.pdf |