Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Prinsippet for vibrasjonsmåling

For pålitelig nivådeteksjon i væsker og bulkmaterialer – uavhengig av medieegenskaper som tetthet, ledningsevne eller temperatur

Video Flere bransjer 19.01.2026

Nøyaktig punktnivådeteksjon er avgjørende for å sikre trygge og effektive industrielle prosesser i alle bransjer. Prinsippet for vibrasjonsmåling tilbyr en robust løsning for pålitelig identifisering av om væsker eller bulkmaterialer er til stede på et definert nivå, for eksempel for å forhindre overfylling..

Denne teknologien fungerer ved hjelp av en piezoelektrisk eksitert stemmegaffel som vibrerer med sin naturlige resonansfrekvens i luft. Når den kommer i kontakt med en væske, dempes svingningen. I faststoffer forskyves resonansfrekvensen. Disse endringene registreres nøyaktig og konverteres til et koblingssignal for prosesskontroll.

Prinsippet for vibrasjonsmåling fungerer uavhengig av mediets egenskaper som ledningsevne, tetthet, trykk eller temperatur. Det påvirkes heller ikke av skum, turbulens eller bobler, noe som sikrer pålitelig drift selv under utfordrende forhold.

Se på videoen for å finne ut hvordan prinsippet for vibrasjonsmåling fungerer.

De viktigste fordelene med Liquiphant og Soliphant

  • universelt måleprinsipp for væsker og faststoff i bulk
  • nøyaktig deteksjon uavhengig av mediets egenskaper
  • påvirkes heller ikke av skum, turbulens eller bobler
  • enkel installasjon og drift
  • robust design med minimale vedlikeholdskrav

Ulike typer medier fylles på og tappes ut via rør fra lagringstanker hver dag. Eksempler er drikkevann, fruktjuice, olje og drivstoff, syre, saltlake eller også faststoffer som korn, plastpellets eller pulver. Siden disse mediene kan ha helt forskjellige egenskaper, finnes det ulike måleprinsipper for å måle dem. For eksempel punktnivåmåling i væsker eller bulkmaterialer i henhold til prinsippet for vibrasjonsmåling, også kalt stemmegaffelprinsippet.

Stemmegaffelen, som John Shore designet for mer enn 300 år siden, dannet grunnlaget for prinsippet for vibrasjonsmåling som ble oppfunnet av Endress+Hauser i 1967. Dette prinsippet utnytter den direkte sammenhengen mellom svingning og demping i medier. La oss se nærmere på hvordan denne målemetoden fungerer.

Vibroniske instrumenter overvåker punktnivåer i tanker, beholdere og rør. En sensor i form av en stemmegaffel blir stimulert til sin resonansfrekvens. Prinsippet for vibrasjonsmåling i væsker er basert på resonansforskyvningen til et piezoelektrisk eksitert svingningssystem. Det finnes to forskjellige piezoelektriske drivverk, Bimorph-drivverket i standardinstrumenter og Stack-drivverket i belagte instrumenter.

Bimorph-stasjonen består av to skiver: en piezoskive og en keramisk skive, som er koblet til hverandre. Ved samme spenning komprimeres piezoene og den keramiske skiven bøyes. Ved forskjellige spenninger utvider piezoene seg igjen. Dette forårsaker svingningene i gaffelen. Stableren stabler og fester imidlertid flere piezoskiver med skiftende polarisering oppå hverandre.

Påføring av en tilsvarende vekselspenning får også piezoelementene til å oscillere. Når piezoene utvides, bøyes membranen utover. Endene på stemmegaffelen, som er festet til membranen, skyves fra hverandre. Når piezoen trekker seg sammen igjen, bøyes membranen innover. Endene på stemmegaffelen som er festet til den, trekkes sammen. Når tennene på gaffelen dekkes av en væske som stiger opp i en tank, endres resonansfrekvensen til stemmegaffelen.

Nedsenkingen i væsken reduserer frekvensen. Denne frekvensendringen analyseres og konverteres til et koblingssignal. Ved måling av faste stoffer brukes kun piezoelektrisk stabler. Når bulkfaststoffene dekker gaffelen, dempes oscillasjonen. Denne endringen er oscillasjonens amplitude. Endringen analyseres og konverteres til et koblingssignal.

Endress+Hausers prinsipp for vibrasjonsmåling muliggjør punktnivådeteksjon uten å påvirkes av mediets fysiske egenskaper, for eksempel konduktivitet, dielektrisk konstant, tetthetsendringer, trykk eller temperatur. Turbulens, dannelse av skum eller boblende væsker påvirker heller ikke punktnivådeteksjonen.

Vi har en passende løsning for alle bruksområder. Endress+Hauser.

Våre vibroniske punktnivåbrytere

Arrangementer & opplæring