Påvisning av lekkasjer i kryogene tanker (LNG, etylen, LPG og ammoniakk)
Pålitelig overvåkning av skall- og overflatetemperatur for å oppdage lekkasjer tidlig, forhindre eksplosive atmosfærer og beskytte kritisk tankinfrastruktur.
bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning
Kryogene lagertanker for LNG og etylen opererer under ekstreme temperaturforhold og krever de høyeste sikkerhetsstandardene. Uoppdagede lekkasjer mellom tankens indre og ytre vegger kan føre til kuldepunkter, produkttap, mekanisk belastning og dannelse av eksplosive gassatmosfærer.
Under nedkjøling og fylling av tankene kan ukontrollert eller ujevn temperaturfordeling føre til strukturell deformasjon og økte sikkerhetsrisikoer. Tidlig påvisning av temperaturavvik er derfor avgjørende for å redusere risiko, beskytte personell og sikre anleggets integritet på lang sikt.
Løsningen "Påvisning av lekkasjer fra kryogene tanker" fra Endress+Hauser overvåker kontinuerlig punkt- og overflatetemperaturer på tankenes bunn, vegger og tak. Dette muliggjør tidlig identifisering av isolasjonsfeil eller lekkasjer, støtter sikre nedkjølingsprosedyrer og bidrar til å eliminere uforklarlige tap, samtidig som det sikres samsvar med internasjonale sikkerhets- og Ex-standarder.
Oversikt over løsninger:
Tilgjengelig for:
Kjemi
Olje & Gass / Marine
Maskinvare og programvare:
iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Overflatetemperatur for nedkjøling og lekkasjepåvisning
iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Overvåkning av lagringstemperatur
iTEMP TMT8x / TMT7x temperaturtransmittere
Multiplekser MUX TM188 (MHT)
Feltdisplay FD188
Tankvision LMS NXA86B (valgfri tankvisualisering)
Tjenester:
Prosjektledelse
Teknikk og design
Grunnleggende prosjektering (Front End)
Fabrikkalibrering
Service og tilsyn på prosjektstedet
Installasjon og igangkjøring av systemet
Dokumentasjonstjeneste
Sertifikater
Testing: FAT, SAT
Smart Support og Smart Support Connect
Tidlig lekkasjepåvisning i kryogene tanker – maksimal sikkerhet, null uforklarlige tap og full transparens med Endress+Hauser
Løsningen muliggjør kontinuerlig temperaturovervåkning i sanntid av kryogenbeholderens skall og innvendige vegger. Ved å oppdage unormale temperaturmønstre tidlig, kan potensielle lekkasjer og isolasjonsfeil identifiseres før de eskalerer til sikkerhetshendelser eller strukturelle skader.
Sertifiserte komponenter og Ex-godkjente enheter sikrer sikker drift i farlige miljøer. Avansert forprosjektering, inkludert kartlegging av temperaturprofiler, støtter optimalisert sensorplassering og validert design. Løsningen integreres sømløst i Endress+Hausers økosystemer for tankmåling og kan utvides med digitale tjenester for økt gjennomsiktighet og langsiktig beskyttelse av anleggene.
Høyeste sikkerhetsnivå
Forhindrer dannelse av eksplosive atmosfærer forårsaket av damputslipp under lasting av LNG, LPG, ammoniakk eller etylen
Eliminering av uregistrerte tap
Tidlig påvisning av lekkasjer mellom tankens indre og ytre vegg reduserer produkttap
Beskyttelse av kritisk infrastruktur
Unngå mekanisk belastning og deformasjon på grunn av ukontrollert eller rask nedkjøling
100 % pålitelighet
Temperaturmålinger med høy integritet og rask respons på avvik
Overholdelse av regelverk
Sertifiserte og Ex-godkjente komponenter i henhold til ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC
Forbedre debiteringen og oppbevaringen av olje- og gassbulkvæske med Endress+Hausers tankmålingsløsninger.
LNG-tankmåling i verdensklassen for olje- og gassindustrien
Tankmåling og driftssikkerhet for LNG-lagerstyring
Lossesystemer for oljetanker
Les hvordan Endress+Hausers løsninger øker kaikapasiteten og forbedrer lossingen av væsker fra skip i olje- og gassindustrien.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.