Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.
Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.
Garantivilkår gjelder
Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.
The 8 channel indicator shows measured and calculated values, and status information of the fieldbus users in a FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA network. In the listener mode the device listens to the set fieldbus addresses and indicates their values. In addition, for FOUNDATION Fieldbus™ values available on the bus can be indicated via function block interconnection. A plain text field allows the display of the engineering unit or of the TAG. A bargraph is available for trend visualization.
Fieldbus indicator with 8 input channels and FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol for displaying process values and calculated values.
Fordeler
Simple and standardized communication via fieldbus protocol
Listener mode for up to 8 analog channels or digital status
Brilliant, back lit LC display with bargraph, diagnostic symbols and clear text field
Digital communications now provide a wealth of additional diagnostic and other information, enabling operational insights unachievable with simple 4-20mA measurements alone.
Listener Mode On Foundation Fieldbus also function block connection: Display transducer block Advanced diagnostic block 2 x input selector Arithmetic block Integrator block PID block
Certificates
ATEX Ex ia CSA General Purpose CSA IS, NI FM IS, NI IECEx Ex ia IND Ex PESO Ex
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.