Uansett hvor vannet i anlegget kommer fra, må det behandles for å ha riktig kvalitet for ethvert bruksområde. Kontroll av at kraftverkets vannkjemi og gjennomstrømning er riktig, vil si å bruke det beste verktøyet. Og du må kunne bevise det, ved å ha de rette avlesningene og dataspor for å overholde bestemmelser, sammen med produsentgarantier for innebygde deler. Fremfor alt innebærer nøyaktige og pålitelige data å kunne resirkulere vann på en sikker måte for å drive anlegget så effektivt som mulig.
Vannsyklusen i kraftverk
Pålitelig strømningsmåling av demineralisert vann
Rent, deionisert, demineralisert vann i vann-/dampkretsen må måles nøyaktig og pålitelig. Strømningsmålerne som brukes mest i dette bruksområdet, er dp-gjennomstrømningsløsninger med primærelementer som blendere. Men slike trykkbaserte målesystemer forskyver seg over tid og må rekalibreres. Det finnes volumetriske alternativer som kan tilby bedre ytelse, flere utganger og reduserte innløpskjøringer: med vortexbasert, ultrasonisk og termisk masse-basert teknologi.
Vår ekspertise i felten
Proline Prowirl er en roterende volumetrisk strømningsmåler som måler volum direkte på en lineær måte, uansett gjennomstrømning, og måler opptil 0,65 % nøyaktighet. Proline Prosonic bruker ultrasonisk teknologi, med sensorer utenfor røret, så de ikke hindrer gjennomstrømningen. Det gir usedvanlig nøyaktighet, på opptil 0,3 %, og tar minimalt med installasjonsplass, med behov for bare korte innløp- og utløpslengder. Proline t-mass T er det kostnadseffektive alternativet. Det tilbyr høy reduksjonsoversetning, lavt trykkfall og nøyaktighet til 5 %.
- Alle strømningsmålere tilbyr Heartbeat Technology for diagnose, kontroll og overvåkning
- Sømløs integrering med de vanligste protokollene på markedet
- Livstidskalibrering
Pålitelig silikaanalyse – utløp på kondensatpoleringsanlegg
Damp som kommer inn i turbinene i et kraftverk, må være så silikafri som mulig. Silika er svært løselig i vann, og når det er i turbinen, danner det avleiringer på overflater, hindrer varmeovergang og reduserer samlet effektivitet. For å produsere vann med så lavt silikainnhold som mulig, og dermed hindre uforutsette avbrudd, må du kunne påvise og måle det nøyaktig.
Vår ekspertise i felten
Liquiline System CA80SI-silikaanalysator er et kolorimetrisk system for overvåkning av kjelmatevann, damp, kondensat og ionebyttere. Med opptil seks kanaler kan du ta prøver fra alle nødvendige prosesspunkter. Opptil 4 Memosens digitale sensorer kan kobles til slik at analysatoren kan oppgraderes til en fullstendig målestasjon. Den kan integreres i alle vanlige prosesstyringssystemer.
- Avansert diagnostikk og ekstern tilgang muliggjør rask utbedring av feil
- Lavt forbruk av kjemikalier
- Beregnet på minimalt vedlikehold og avbrudd
Optimalisert konduktivitetsanalyse i avsaltingsanlegg
Vann av varierende kvalitet brukes til energiproduksjon og anskaffes lokalt. Konduktivitet er et viktig mål på vannets saltholdighet og kvalitet. Ved å kjenne konduktiviteten tidlig kan du avgjøre hvordan og hvor du bruker vannet, og hvor mye av det du skal avsalte. Enten du bruker en termisk fordampingsprosess eller omvendt osmose (RO)-membranprosess, eller bruker sjøvann eller brakkvann, er nøyaktig konduktivitetsmåling avgjørende for å redusere energibruk og driftskostnader.
Vår ekspertise i felten
Condumax CLS15D, Indumax CLS50D og Memosens CLS82D er digitale sensorer for konduktivitetsmåling som yter pålitelig og nøyaktig, også i fareområder. Sensorene er utviklet for lavt vedlikehold og lang driftstid og tåler korrosjon og fukt. De bruker Memosens digital sensorteknologi, noe som betyr at sensorene ikke bare lagrer måledata, de registrerer informasjon om sin egen tilstand og forenkler forebyggende vedlikehold. Memosens muliggjør også laboratoriekalibrering.
- Utmerket repeterbarhet for nøyaktig kartlegging av prosesser
- Måleområdet kan angis presist etter behovene ved anlegget
- Spar kostnader ved å planlegge vedlikehold ved hjelp av Heartbeat Technology
Pålitelig pH-måling i kjøletårn
For å beskytte kjøletårnet må du holde pH-verdien på kjølevannet under kontroll, ellers risikerer du rust og korrosjon. Opprettholdelse av pH-verdien ved anleggets korrosjonsminimum med enten et surt eller kaustisk styresystem løser problemet. Men kjøletårnvannet nebuliseres og trenger inn i hvert koblingspunkt med konvensjonell kabling, også de kritiske sensortilkoblingene, og forårsaker gradvise endringer i måleverdier.
Vår ekspertise i felten
Med Memosens-sensoren er alt dette ikke lenger et problem siden det ikke har noen metalldeler og er fullstendig vanntett. Det er 100 % pålitelig og sikrer digital dataoverføring via induktiv, korrosjonsfri bajonettilkobling. Sensoren installeres enkelt, med en nedsenkingsarmatur i kjøletårnpannen opp til gjennomstrømningsarmaturen i glassfiberarmerte plastrør.
- Unngå effektene av fukt, korrosjon og saltbroer takket være kontaktløs digital dataoverføring
- 100 % pålitelig: digital dataoverføring via induktiv, korrosjonsfri bajonettilkobling, garantert EMC-sikkerhet
- Planvedlikehold med forhåndskalibrerte «plug & play»-sensorer som kan byttes med ikke-spesialisert personale
Nøyaktig, vedlikeholdsfri måling av vannforsyning
Når ekstra vann er nødvendig i kraftverkets kjøleanlegg, eller for matevann i dampkretsen, trenger du en pålitelig strømningsmåler som kan håndtere alle typer vannkilder – fra elver, brønner, sjøen eller et annet sted i kraftverket. Strømningsmåleren må være selvrensende, slik at den kan fortsette å ta nøyaktig målinger, og kunne håndtere store volumer vann som inneholder en rekke urenheter.
Vår ekspertise i felten
Den kompakte Proline Promag elektromagnetisk strømningsmåler er særlig utviklet for råvannbruk og fås i størrelser fra 0,08 in. til 90 in. (2 mm til 2400 mm). Apparatet er brukervennlig, enkelt å sette opp og betjene, med puls-, analog- og reléutganger og av den typen man kan montere og bare glemme fordi det fungerer pålitelig i hovedgjennomstrømningsrør.
- Ekstern idriftsetting knyttet til enkel kontroll ved hjelp av Heartbeat Technology – ingen grunn til å ta enheten ut av linjen
- Selvrensende elektroderengjøringskrets holder elektroder fri for avleiringer
- Måling uten Inn- og utløpsbaner eller trykkfall i ledningen
- Ultrasoniske påklembare versjoner er tilgjengelige: installasjon uten prosessavbrudd
Gjenbruk av prosessvann for å kutte forbruk og kostnader
Vann kan være knapt eller må transporteres til stedet, og kasseringen av avløpsvann er en annen kostbar hodepine. Den beste måten å forbedre kostnaden og miljøopplysningene ved anlegget på er å behandle avløpsvann og gjenbruke det for kjøle-, prosess- og kjelmatevann. Det er viktig å sikre at bare behandlet vann av høy kvalitet returneres til energiproduksjonsprosessene, så du må ha ukuelig tillit til nøyaktigheten i overvåknings- og måleenhetene dine.
Vår ekspertise i felten
Du kan ha full tillit til Liquilineutvalget av givere, analysatorer og prøvetakingsapparater fordi disse enhetene muliggjør helautomatisk drift, kan kontrollere seg selv (med Heartbeat Technology) og er enkle å vedlikeholde. Produktporteøljen er utstyrt med Memosens digital teknologi og egner seg til overvåkning og analyse av alle vannbehandlingsfaser, slik at du kan redusere miljøpåvirkningen og CO2-avtrykket og bidra til grønn vekst med lave utslipp.
- Memosens/Liquiline-plattformen kan lagre alle kvalitetsparameterverdier med Memobase og tilby digital sporbarhet for å dokumentere overholdelse av miljøkrav
- Alle sensorer bruker samme Memosens/Liquiline plattform og kutter den totale investeringskostnaden
- Memosens/Liquiline-plattformen bruker samme brukergrensesnitt (HMI) og identiske reservedeler, slik at det er enkelt å bruke og likt å betjene
Fordeler
Takket være vår omfattende erfaring fra blant annet kraft-, energi- og vannbransjen, er vi eksperter på vannbehandling for strømgenerering. Fra prosessvann til avløpsvann tilbyr Endress+Hauser en enorm portefølje av instrumenter og skreddersydde løsninger for å kontrollere vannkjemien i kraftverket. Nye sensorteknologier som Memosens gjør det mulig å overvåke prosessene enda mer pålitelig, samtidig som du sparer kostnader og tid.
Viktige fakta
Over 65
år med erfaring fra industriprosessbransjen
Viktige fakta
Over 8,000
patenter og patentsøknader
Viktige fakta
40%
lengre levetid for Memosens digitale sensorer
Hvordan vi kan hjelpe
Digitale avlesninger, datalagring, rapportering – digitale verktøy gjør det enkelt å dokumentere overholdelse av regelverket og instrumentgarantier. Våre sensorer og måleverktøy dekker hele spekteret av anleggets behov og generere data som gjør livet enkelt for deg og laboratoriepartnerne. De kan automatisk kontrollere og rengjøre seg selv, trenger minimalt vedlikehold og varsler deg når de må byttes. Fra den minste sensoren til SWAS-panelet gir vi deg en fullstendig digital vannovervåkningsløsning.
- Pålitelige instrumenter for strømningsmåling og vannundersøkelse for optimalisert vannkjemi
- Økt anleggsoppetid takket være forebyggende vedlikehold
- Kontaktløs digital dataoverføring hindrer målefeil på grunn av fukt, korrosjon og saltbroer