Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Tilkobling av måleinstrumenter for måleutstyret ditt

Måleteknologier, tilbehør og mekaniske, ferdigmonterte komponenter som er tilpasset hverandre

To kunder av Endress+Hauser i et kraftverk

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Nådeløse kostnads- og resultatoptimaliseringsprosedyrer tvinger mange anleggsoperatører til å kutte i personalet. Men kutting av vedlikeholdskostnader kan innebære betydelig risiko med mindre du bruker toppmoderne teknologi. Riktignok har vi våre røtter i instrumentproduksjon, men vi har også naturligvis ansvar for å sikre riktig instrumentinstallasjon og måleresultat. Vi samarbeider med mekaniske ingeniører om å tilby deg de beste løsningene når og hvor du trenger dem.

Bevar vanndampkretsens integritet ©Bobo1980-Fotolia
Innsikt

Bevar vanndampkretsens integritet

Konstant kontakt mellom vann/damp og rør i kjeler, dampgeneratorer for varmegjenvinning, kondensatorer og turbinblader kan forårsake avleiringer/avskalling og korrosjon på utstyret og påvirke vann/damp-systemets tilgjengelighet.

Vår ekspertise i felten

Vi tilbyr en standardisert og modulær løsning for damp/vannkvalitetskontroll (SWAS) som gjør det mulig å måle kritiske parametere som spesifikk og kationisk konduktivitet, pH, silikaoppløst oksygen (DO) og natrium.

  • Panelene er utstyrt med ny og kostnadseffektiv sensor/giver-teknologi (Memosens/Liquiline)
  • Tekniske tjenester og forsyning av prøvetakings- og analysesystemer for vanndampsyklusen
  • Global service til EPC-kontraktører og kraftverkoperatører
Unngå eventuelle rettstvister ved dampmåling ©Endress+Hauser
Innsikt

Unngå eventuelle rettstvister ved dampmåling

Når et nytt kraftverk ikke produserer den termiske effekten som er angitt i kontrakten, kan det oppstå uenighet mellom kjelleverandøren og turbinprodusenten om hvor mye damp som er levert. Bruk av en avtalt standard (ISO 5167) og et primærelement for dp-gjennomstrømning, f.eks. blende, venturirør og dyse, sikrer at tredjepartseksperter enkelt kan validere måleren, oppsettet og konstruksjonsberegningene for dampvolumet eller -massen.

Vår ekspertise i felten

Vårt kompetanseteam for gjennomstrømning ved differensialtrykk står til rådighet hvis du har spørsmål.

  • Vi tilbyr konstruksjonsberegninger for dampvolumet/-massen
  • Vi hjelper deg å velge det beste primærelementet, særlig når det gjelder permanent trykktap
  • Vi støtter deg og gir råd om riktig installasjon, tilbehør, inkludering og idriftsetting
Automatiserte pH-målinger ved avsvovling av røykgass ©Endress+Hauser
Innsikt

Automatiserte pH-målinger ved avsvovling av røykgass

PH-verdien er svært viktig for et riktig fungerende røykgassrensesystem – i siste instans brukes det til å regulere matehastigheten av sorpsjonsmidler som hydrert kalk (Ca[OH]2) og kalkstein (CaCO3). Skrubberens effektivitet er svært avhengig av pH-en. Den må være høy nok til at svoveldioksidet (SO2) blir pålitelig bundet. Hvis den er for høy, vil kalk imidlertid gå til spille, og gipsen vil bli kontaminert.

Vår ekspertise i felten

Under disse vilkårene anbefaler vi automatisering av rengjøringen og kalibrering av pH-sensorene.

  • Reduser vedlikeholdskostnadene og mengden forbruksmateriell
  • Fjernstyr målepunktene med Liquiline fjernkontrollen CDC90
  • Unngå uforutsette avstengninger, og oppnå færre driftsavbrudd med manuelt vedlikehold
Ingen tvil om dampmålingene lenger ©Endress+Hauser
Innsikt

Ingen tvil om dampmålingene lenger

Måling av dampmasse og energi krever riktig utejvning og tilstrekkelige innløp til å oppnå optimale resultater. Selv om damp er utelukket fra internasjonale debiteringsstandarder som OIML, er det et behov for presise og pålitelige målinger.

Vår ekspertise i felten

Våre komplette løsninger for dampmåling (trykkluft, naturgass, osv.) er fabrikkonfigurert for energimåling eller massestrøm. De måler damp nøyaktig over hele området og muliggjør egnede faktureringsrelevante målepunkter og debiteringsmåling.

  • Få tilgang til en fullstendig forhåndsmontert, testet, kundespesifikk konfigurert enhet
  • Unngå typiske feil under planlegging, idriftsetting og drift
  • Sørg for gjennomsiktig energimåling og effektivitetsrapportering for anlegget
Spar kostnader under planlegging, innkjøp, montering og vedlikehold ©Endress+Hauser
Innsikt

Spar kostnader under planlegging, innkjøp, montering og vedlikehold

Fortrengere er tidligere brukt til nivåmåling i kondensator/varmbrønn, HK/LP-matevannvarmere, kondensat- og trykkutjevningstanker. Resultatet varierer ofte på grunn av nøyaktighet, tetthetsvariasjoner og ulikheter mellom installasjonene.

Vår ekspertise i felten

Vi leverer enheter med ledet radar (GWR) montert i et omløpskammer. Dette er en optimal løsning for slike måleoppgaver med en rekke fordeler.

  • Rask og enkel idriftsetting på stedet
  • Forhåndskonfigurert og testet bypasskammer-løsning i én pakke
  • Garantert og sertifisert kvalitet
Øk ytelsen til avfall-til-energi-anlegget ©Ferrybridge
Innsikt

Øk ytelsen til avfall-til-energi-anlegget

Temperaturen på kjeltak, overhetere og utbrenningssone i et avfall-til-energi-anlegg krever høy grad av målenøyaktighet og kontroll. Spesifikke og innovative termobrønn- og beskyttelsesrørmaterialer kreves også for å tåle eksponering for aggressiv forbrenningsrøyk og høy temperatur som oksiderer miljøet.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers termobrønner og beskyttelsesrør i rett materiale for slike bruksområder.

  • Lengre levetid for målepunktene under ekstreme vilkår, noe som fører til økt tilgjengelighet
  • Mindre vedlikehold gir lavere livssyklus-kostnader
  • Utveksling av temperaturmålinger kan gjøres ved planlagte avstengninger

Fordeler

Hver innovasjon vi skaper, gjør at kundene våre kan optimalisere sin virksomhet. Vi arbeider konstant med kundene våre for å sikre at de står klare til å oppfylle kravene i bransjen. I siste instans er det kundenes suksess som ligger bak vår egen.

Viktige fakta

> 1 år

levetid på våre temperatursensorer. Bruker du riktige termolomme-materialer for temperatursensorer, blir avfallsenergianlegget mer effektivt og får mindre nedetid.

Viktige fakta

Over 60

års erfaring innen måleinstrumenter

Viktige fakta

9 måneder

amortiseringstid av hele målepunktet for pH-rengjøring, hvis det gjøres med automatiserte elektroder

I korte trek

Hvordan vi kan hjelpe

Vi fokuserer på å levere produkter, løsninger og tjenester til en diversifisert portefølje av kraftverk fra de største superkritiske kraftverkene og gasskraftverkene med høy effekt til avanserte løsninger for fornybar energi innen vannkraft, jordvarme, solenergi, avfall-til-energi og biomasse. Vi streber etter den høyeste kvaliteten i vårt tilbud og ser etter samarbeid med leverandører som anvender de samme kvalitetssikringsprinsippene. Vi leverer et utvidet tilbud for måleløsninger:

  • Én levering fra én integrert leverandør
  • Alle komponentene er kvalifisert, testet og forhåndsmontert
  • Ingen tidstap på grunn av forsinket levering eller deler som ikke passer
  • Ukomplisert installasjon
  • Konsulenttjenester, prosjektplanlegging, administrasjon, levering, montering, idriftsetting og dokumentasjon på stedet

Sluttnoter

Related articles

Discover more interesting articles