Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Strategier for vedlikehold av utstyr

Å velge riktig strategi for vedlikehold av utstyr er avgjørende for å sikre optimal drift og holde anlegget ditt i toppform, men hvordan vet du hvilken strategi som er best for deg og ditt anlegg? 

Vedlikehold av utstyr i prosessanlegg

Generelt sett er driftsstans, havarier og håndtering av vedlikeholdskostnader noen av de største utfordringene for prosessindustrien. Det er her vedlikeholdsstrategier kommer inn i bildet. De er avgjørende for å sikre at anlegget ditt alltid kjører med maksimal ytelse. En godt utformet vedlikeholdsstrategi gjør det mulig å samle inn, analysere og handle på grunnlag av en strøm av data om ressurser, noe som minimerer driftsstans og gir kostnadsbesparelser gjennom forbedret utstyrspålitelighet helt ned på instrumentnivå.

Digitaliseringens fremvekst gir en ny dimensjon til vedlikeholdsstyring av utstyr for prosessindustrien. Med nye digitale måleinstrumenter får du fordel av en kontinuerlig datastrøm om tilstanden til enhetene dine, som varsler deg i god tid før feil oppstår. Med mange års erfaring innen prosessautomatisering er Endress+Hauser din pålitelige partner som støtter deg i arbeidet med å forbedre vedlikeholdsaktivitetene med våre produkter, tjenester og digitale tilbud. 

Viktige fakta

Opptil 20 %

av et anleggs produktive potensial går tapt på grunn av dårlige vedlikeholdsstrategier

Kilde: Deloitte

Strategier for planlagt vedlikehold av utstyr 

Planlagte strategier for vedlikehold av utstyr fokuserer på å identifisere og løse årsaken til problemer før de eskalerer til feil og påvirker driften. I større utstyr kan det være enkelte instrumenter som anses som prosesskritiske. Disse instrumentene har størst nytte av planlagte vedlikeholdsstrategier, og ved å innføre en planlagt vedlikeholdsstrategi kan du redusere driftsstans, noe som gir økt produktivitet og lavere kostnader.

Det er to hovedtyper planlagt vedlikehold:

Forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold har som mål å forhindre feil og havarier, og fokuserer på å utføre vedlikeholdsoppgaver som kalibrering, rengjøring, smøring og inspeksjoner med jevne mellomrom eller etter en fast tidsplan basert på produsentens anbefalinger.

Forebyggende vedlikehold

Prediktivt vedlikehold forutser eller forutsier når potensielle feil eller problemer kan oppstå, og planlegger vedlikeholdet deretter, ved hjelp av ytelsesdata fra tilkoblede sensorer.

Reaktive strategier for vedlikehold av utstyr

Reaktive strategier for vedlikehold av utstyr fungerer ved å håndtere driftsforstyrrelser, problemer eller reparasjoner når utstyret eller det enkelte instrumentet nærmer seg svikt eller allerede har sviktet, i henhold til en «run-to-failure»-tilnærming. Reaktive strategier krever systemer for rask respons og opplæring av personale i nødreparasjoner, ved hjelp av verktøy som datastyrte vedlikeholdssystemer (CMMS), som sporer og dokumenterer feil, identifiserer trender og utsteder arbeidsordrer etter behov.

En vanlig type reaktivt vedlikehold er: 

Tilstandsbasert vedlikehold

Tilstandsbasert vedlikehold bruker kontinuerlig overvåking av utstyrets tilstand (dvs. vibrasjon, temperatur eller trykk, informasjon om vedlikeholdsstatus for enheter) for å oppdage tidlige tegn på slitasje på utstyret eller til og med aktive feil, slik at vedlikeholdsarbeid kun planlegges når det er nødvendig. 

Forlenger utstyrets levetid og ytelse

Å utvikle den riktige strategien for vedlikehold av utstyr er avgjørende for å forlenge levetiden til både utstyret og de enkelte feltinstrumentene, samtidig som man sikrer best mulig ytelse. En god strategi for vedlikehold av utstyr handler ikke om å velge mellom prediktivt, forebyggende eller reaktivt vedlikehold, men heller om å utvikle en strategi som omfatter en kombinasjon av alle disse. Det finnes ikke én eneste beste tilnærming når det gjelder vedlikehold, og det som fungerer for ett anlegg, fungerer kanskje ikke for et annet. Strategier for vedlikehold av utstyr er individuelle for hvert anlegg og hver bransje, avhengig av risiko, regelverk og kostnader. 

Målet med vedlikeholdsstyring av utstyr er å redusere driftsstans, sikre pålitelighet og spare kostnader. Når det implementeres riktig, kan vedlikeholdsstyring av utstyr forlenge levetiden til måleutstyret ditt betydelig. Ved å ta i bruk en kombinert tilnærming til vedlikehold, inkludert forebyggende, prediktivt og tilstandsbasert vedlikehold, får du en helhetlig oversikt over ytelsen til ressursene dine. Videre kan ressursene fortsette å fungere jevnt og effektivt ved å implementere en prosess for reservedelsadministrasjon og bruke deler av høy kvalitet.. 

Ni pilarer for effektiv vedlikeholdsstyring av utstyr 

Implementering av vedlikeholdsstrategier omfatter mer enn bare utstyret og instrumentene i seg selv. Det er avgjørende å holde anlegget i full drift. For å sikre at anlegget utnytter sitt ytelsespotensial maksimalt, er det viktig å ta hensyn til følgende:

Gjør innsikt til innflytelse med prediktivt og forebyggende vedlikehold

Hver fabrikk er unik og har individuelle behov når det gjelder vedlikeholdsstyring. Forebyggende og prediktivt vedlikehold gir mulighet til å oppnå nye nivåer av pålitelighet, effektivitet og innsikt. 

Sluttnoter

Finn ut mer om digitalisering