Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Input
One channel transmitter
-
Output / communication
4 to 20 mA
-
Ingress protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
Bruksområde
Liquiline Compact CM72 er en kompakt transmitter for Memosens‑sensorer. Den er det riktige valget når installasjonsplassen er begrenset og du ikke har behov for fleksibiliteten til en multiparameterenhet. Sammen med sensoren passer den inn i de fleste armaturer og er svært enkel å installere. Måleparameter og måleområde er allerede definert i bestillingsprosessen, noe som gjør CM72 umiddelbart klar til bruk og gir høy grad av beskyttelse mot betjeningsfeil.
Liquiline Compact CM72 kan brukes i alle industrier og tilhørende hjelpeanlegg (utilities) og støtter alle sensorer med blå Memosens‑plugg:
pH‑sensorer
ORP‑sensorer
Konduktivitetssensorer
Oksygensensorer
Måleparameter og måleområde fastsettes ved bestilling og kan ikke endres i etterkant.
Toveis‑enheten har følgende grensesnitt:
4...20 mA
Med internasjonale eksplosjonsverngodkjenninger som IECEx, ATEX og CSA er CM72 egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Fordeler
Plassbesparende installasjon: Toleder‑enheten får plass inne i en montering og krever ingen egen strømforsyning.
Rask oppstart: Takket være fast konfigurasjon trenger CM72 ingen igangkjøring og kan raskt settes i drift.
Dra nytte av alle fordelene med Memosens‑teknologi: Memosens‑sensorer gir den sikreste dataoverføringen, høyeste tilgjengelighet av måleverdier og maksimal brukervennlighet.
Diagnostikk på stedet: Status for transmitteren og den tilkoblede sensoren vises med en rød/grønn LED.
Egnet for alle miljøer: Enten målepunktet utsettes for støv, damp, regn, snø, varme eller kulde, er CM72 alltid den riktige transmitteren.
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Liquiline Compact CM72
Single-parameter transmitter for Memosens sensors
EN NO 21/02/202330/08/202131/05/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
21/02/2023
Filstørrelse:
988 KB
Filnavn:
TI01409CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Junction Box Operating Instructions
Junction Box
EN NO 30/04/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
30/04/2018
Filstørrelse:
638.6 KB
Filnavn:
BA01802CA2_0118.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Liquiline Compact CM72
Compact single-parameter transmitter for Memosens sensors
EN NO 14/11/202215/10/202030/04/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
14/11/2022
Filstørrelse:
699.6 KB
Filnavn:
BA01797CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Liquiline Compact CM72
Kompakt enkeltparametergiver for Memosens-sensorer
EN NO 22/07/202129/02/202030/04/2018Språk:
Norsk
Versjon:
22/07/2021
Filstørrelse:
491.4 KB
Filnavn:
KA01354CNO_0321.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
EN NO 02/08/202406/11/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
02/08/2024
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
XA02275CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Liquiline Compact CM72 Liquiline Compact CM82
Compact transmitter for Memosens sensors
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga + EAC Ex ia IIIC T85°C/T135°C DbEN NO 01/12/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2025
Filstørrelse:
500.4 KB
Filnavn:
XA03691CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Liquiline CM82 and CM72
UK Ex II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
Språk:
Engelsk
Versjon:
28/11/2022
Filstørrelse:
498.2 KB
Filnavn:
XA02757CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Liquiline Compact CM72 Liquiline Compact CM82
Compact transmitters for Memosens sensors
ATEX:
II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga + II 2D Ex ia IIIC T85oC/T135oC Db
IECEx:
Ex ia IIC T4/T6 Ga
Ex ia IIC T6/T4 Ga + Ex ia IIIC T85oC/T135oC DbEN NO 19/06/202608/02/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
19/06/2026
Filstørrelse:
759.8 KB
Filnavn:
XA01948CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN NO 06/11/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
06/11/2020
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
XA02274CEN_0120.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 09/02/202206/11/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
09/02/2022
Filstørrelse:
428.5 KB
Filnavn:
XA02276CEN_0221-00.pdf
-