Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
0 to 2 mg/l
-
Process temperature
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
-
Process pressure
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
-
Measuring method
- closed 2 electrode system
- conversion of ozone into a signal current in nA
- signal current is proportional to the concentration of ozone
- the measurement is not pH dependent
Bruksområde
Memosens CCS58E er en sensor for ozon som krever lite vedlikehold, utstyrt med den nyeste Memosens-teknologien. Den gir høypresisjonsmålinger med en nesten eksklusiv spesifisitet for ozon for å sikre pålitelig desinfeksjonsovervåking. Den robuste sensormembranen med høy motstand mot overflateaktive stoffer gjør sensoren egnet for ulike bruksområder, f.eks. flaskerengjøring. Takket være Memosens digitale teknologi sikrer CCS58E dataintegritet og gir det perfekte grunnlaget for prediktivt vedlikehold.
Memosens CCS58E er en ozonsensor for meierbyggere og sluttkunder. Den måler pålitelig i:
Avløpsvann: for å garantere trygt utslippsvann
Drikkevann: for å sikre tilstrekkelig desinfeksjon
Prosessvann: for å gi hygienisk emballasje og tapping
Fordeler
Robust membranteknologi garanterer høy motstand mot overflateaktive stoffer og optimal egnethet for rengjøringsprosesser som flaskerengjøring.
Nesten eksklusiv spesifisitet for ozon sikrer pålitelige måleverdier for sikre desinfeksjonsprosesser.
Avansert analyse med Heartbeat-teknologi: Dra nytte av tilleggsfunksjoner som elektrolytttellere for applikasjonsspesifikke vedlikeholdsintervaller.
Rask igangkjøring takket være fabrikkkalibrering og plug & play-installasjon av sensoren.
Enkel kombinasjon med andre relevante parametere for væskeanalyse takket være tilkobling til Liquiline multiparametertransmitter.
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens CCS58E
Digital sensor with Memosens technology for determining ozone
EN NO 23/10/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
23/10/2023
Filstørrelse:
913.5 KB
Filnavn:
TI01770CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Memosens CCS58E
Digital sensor med Memosens-teknologi for bestemmelse av ozon
EN NO 27/09/2023Språk:
Norsk
Versjon:
27/09/2023
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA02316CNO_0123-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NO 21/01/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
21/01/2026
Filstørrelse:
559.5 KB
Filnavn:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 20/04/202613/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
20/04/2026
Filstørrelse:
569.7 KB
Filnavn:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Språk:
Tysk
Versjon:
13/06/2024
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Språk:
Tsjekkisk
Versjon:
08/10/2024
Filstørrelse:
198.2 KB
Filnavn:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Språk:
Engelsk
Versjon:
13/06/2024
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSpråk:
Tysk
Versjon:
03/11/2023
Filstørrelse:
678.7 KB
Filnavn:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Språk:
Engelsk
Versjon:
16/06/2023
Filstørrelse:
603.1 KB
Filnavn:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Språk:
Tysk
Versjon:
07/09/2023
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-