Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring cell
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Bruksområde
Ceraphant PTP33B er en prisgunstig trykkbryter med metallmembran for sikker måling og overvåking av absolutt- og overtrykk. Trykkbryteren med kompakt design er ekstremt stabil og overbelastningsbestandig. PTP33B med rustfritt stålhus er 3-A- og EHEDG-godkjent. IO-Link-funksjonen gjør det enkelt å integrere og parametrisere enheten.
Trykkbryter for overvåking av absolutt- og overtrykk i gasser, damper, væsker og støv:
Prosesstilkoblinger: Hygieniske tilkoblinger, gjenger
Prosesstemperatur: -10 til +100°C (+14 til +212°F); +135°C (275°F) for max. 1 time
Prosesstrykk: 400mbar til +40bar (6 til +600psi)
Nøyaktighet: opp til ±0.3%
Fordeler
Integrert koblingselektronikk for desentral og økonomisk prosessovervåking og -styring
Funksjonskontroll og informasjon på stedet takket være LED og digitalt display
Kompakt trykktransduser for hygieniske applikasjoner
Egnet for CIP/SIP-rengjøring (Clean in Place)
Små, innfelte hygieniske prosesstilkoblinger med 3-A- og EHEDG-sertifisering
IO-Link reduserer kostnader og kompleksitet takket være enkel konfigurasjon og fleksibel integrering i alle feltbussystemer.
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Engelsk versjon - 09/2025
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01246PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelsk versjon - 06/2026
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01246PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
BA01270PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
BA01911PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Prosesstrykkmåling
EN NO 09/09/202511/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
331.8 KB
Filnavn:
KA01623PNO_0325-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 30/09/202020/12/2018Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2020
Filstørrelse:
787.3 KB
Filnavn:
KA01404PNO_0220.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 09/09/202501/05/202303/10/2022Språk:
Norsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
330.4 KB
Filnavn:
KA01626PNO_0325-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Hurtigveiledning
Trykkbryter for sikker måling og overvåking av absolutt- og relativtrykk
EN NO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
18/05/2018
Filstørrelse:
623.6 KB
Filnavn:
KA01163PNO_0618.pdf
-
-
-
ZE (sertifikat)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN NO 20/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
20/06/2016
Filstørrelse:
927.3 KB
Filnavn:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (sertifikat)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN NO 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
07/02/2018
Filstørrelse:
919.2 KB
Filnavn:
ZE01018PEN_0418.pdf
-