Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Product picture thermocouple cable probe TSC310

iTHERM CableLine TSC310
Cable probe

Metric TC thermometer with connecting cable for use in many process and laboratory applications

TSC310
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Response time

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 750 °C
    (max. 1.382 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 100.000,00 mm (3.937,01'')

Bruksområde

The thermocouple (TC) cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables to detect rapid temperature changes fast and accurate.

The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, power stations and plants in gaseous or liquid media like air, steam, water and oil.

Fordeler

  • High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections

  • Fast response time

  • Different types of thermocouples according to DIN EN 60584 and ASTM E230/ANSI MC96.1: type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia) and non-Sparking (Ex nA)

  • NEPSI approval (Ex ia)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products