Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Pt100 RTD thermometer TST310 temperature cable probe

iTHERM CableLine TST310
Cable probe

Metric RTD thermometer with connecting cable for use in many process and laboratory applications

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20°C: up to 75 bar (depending on the process connection)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

Bruksområde

The RTD cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.

The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid media like air, water, oil and others.

Fordeler

  • High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections

  • Fast response time

  • Single or double Pt100 sensor of accuracy class A, B, or AA as per IEC 60751

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia) and non-sparking (Ex nA)

  • Marine approval