Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Product picture barstock thermowell TA550

TA550
Barstock thermowell

Made of drilled barstock material. Mainly used in heavy duty or general purpose applications.

TA550
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)

  • Maximum standard immersion length

    900 mm (35,43")

  • Max. immersion length on request

    5.000 mm (196,85")

Bruksområde

Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.

TA550 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.

Fordeler

  • The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements

  • A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification

  • Different grades of surface finishing are also available

  • The process connection can be threaded or flanged weld

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende