Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2")
Solids:+/- 10 mm (0.39") -
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14.5…43 psi) -
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Bruksområde
Micropilot FMR10B benyttes for kontinuerlig berøringsfri nivåmåling med 80 GHz-teknologi. Den passer perfekt i vann- og avløpsvannindustrien, samt gruvedrift, mineral- og metallindustrien og forsyningsvirksomheter i alle bransjer. Enkel igangkjøring og installasjon via vår bluetooth app. Det kompakte designet gjør den også ideell for applikasjoner med begrenset plass.
Micropilot FMR10B er en berøringsløs radar med et måleområde på opptil 10 meter (33 fot) for grunnleggende applikasjoner i væsker og faste stoffer. Den egner seg for nivåmåling i en lang rekke bruksområder:
Åpne bassenger
Overvåking av elver
Lagringstanker
Siloer
Fordeler
Rask og enkel igangkjøring via vår Bluetooth-app
Bluetooth-tilkoblingen sørger for enkel, pålitelig og kryptert trådløs fjerntilgang
Enhetsidentifikasjon under Bluetooth-tilkobling takket være «It's me-funksjonen» (blinkende LED) og statusindikering via LED
Enkelt enhetsvalg takket være tydelig segmentering og enkel konfigurasjon
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR10B
Engelsk versjon - 09/2025
Free-space radar
EN NO 30/09/202510/12/202425/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR10B
Engelsk versjon - 09/2025
Free-space radar
EN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN NO 30/09/202510/12/202425/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR10B
Berøringsfri radar
EN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
380.9 KB
Filnavn:
KA01722FNO_0225-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN NO 28/02/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2025
Filstørrelse:
477.1 KB
Filnavn:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN NO 17/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
17/09/2024
Filstørrelse:
246.7 KB
Filnavn:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN NO 10/05/202303/12/202101/11/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
10/05/2023
Filstørrelse:
649 KB
Filnavn:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN NO 01/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/11/2024
Filstørrelse:
295.3 KB
Filnavn:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Flow measurement in open channels or weirs
FMR10B, FMR20B, FMR30B, FMA90
EN NO 18/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/07/2025
Filstørrelse:
893.9 KB
Filnavn:
SD03445FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Kasusstudie (CS)
Reducing risks in urban drainage. Smart measuring technology monitors wastewater levels in the network
SH POWER supplies the Schaffhausen region in Switzerland
with energy and manages the water and wastewater
infrastructure. The company also handles urban
drainage, which requires reliable level
monitoring in the wastewater network.Språk:
Engelsk
Versjon:
23/07/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
CS01949SEN_04_EN_01.25.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
eBrochure Version courte - Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
eBrochure Version courte
Plus c’est simple, mieux c’est.
Les appareils de mesure pour ceux qui cherchent plus de sérénité.Språk:
French
Versjon:
12/06/2025
Filstørrelse:
8.3 MB
Filnavn:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345FFR_eBrochure Vcourte.pdf
-