Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Process temperature
-40°C ... 150°C
(-40°F ... 300°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
200 g/l
Bruksområde
Soliphant FTM20 er en punktnivåbryter for applikasjoner med finkornet eller grovkornet, ikke-flytende bulkmateriale. De ulike designene gjør at enheten har et bredt spekter av bruksområder. Sertifikater er også tilgjengelige for bruk i støvfylte og farlige områder.
Punktnivåbryter for finkornede faste stoffer
Prosessforbindelser: Gjenger
Temperatur: -40 til +150 °C (-40 til +300 °F)
Trykk: -1 til +25 bar (-14,5 til +360 psi)
Sensormateriale: 316L
Internasjonale eksplosjonsbeskyttelsessertifikater
Fordeler
Ingen kalibrering nødvendig, enkel igangkjøring (plug and play).
Målingen påvirkes ikke av avleiringer eller eksterne vibrasjoner.
Ingen mekanisk bevegelige deler, vedlikeholdsfri.
Sensormateriale 316L, slitesterkt selv med byggematerialer.
Plasthus med deksel med siktglass, bryterstatus synlig fra utsiden;
også tilgjengelig med aluminiumskabinett.Påvirkes ikke av strømningsstøy.
Tilgjengelig med eksplosjonsbeskyttelsessertifikater.
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Engelsk versjon - 08/2018
Robust point level switch for bulk solids, also for dust incendive hazard areas
EN NO 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Språk:
Engelsk
Versjon:
31/08/2018
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Produsentdeklarasjon
Product family: Soliphant T
Engelsk versjon - 06/2021
Product root: FTM20-, FTM21- Declaration number: HE_00261_01.16 Manufacturer specification: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004
EN NO 17/06/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
17/06/2021
Filstørrelse:
595 KB
Filnavn:
HE_00261_02.21_EU_FCM 1935-2004 Soliphant T FTM2x.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN NO 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Språk:
Engelsk
Versjon:
31/08/2018
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN NO 19/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
19/05/2021
Filstørrelse:
177.3 KB
Filnavn:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Soliphant T FTM20, FTM21 NO- Nivådetektor
Bruksanvisning
Soliphant T FTM20, FTM21
NO- NivådetektorEN NO 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Språk:
Norsk
Versjon:
08/12/2016
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA00227FNO_13.16.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Soliphant T FTM20
Nivåbryter for bulkfaststoffer
VibroniskEN NO 15/08/2023Språk:
Norsk
Versjon:
15/08/2023
Filstørrelse:
433.5 KB
Filnavn:
KA01669FNO_0123-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN NO 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Språk:
Engelsk
Versjon:
02/08/2021
Filstørrelse:
405.9 KB
Filnavn:
XA00300FEN_1621.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN NO 06/02/202411/12/202005/10/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
06/02/2024
Filstørrelse:
401 KB
Filnavn:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db X
EN NO 15/12/202530/07/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
15/12/2025
Filstørrelse:
396.5 KB
Filnavn:
XA01420FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Språk:
Engelsk
Versjon:
16/09/2021
Filstørrelse:
396 KB
Filnavn:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN NO 14/03/201301/10/200701/04/2007Språk:
Engelsk
Versjon:
14/03/2013
Filstørrelse:
134.2 KB
Filnavn:
XA00424FA3_1313.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21 NEPSI: Ex tD A20/22 IP6X T170 °C Safety Instructions
Vibronic Limit Switches, Bulk Solids
EN NO 22/01/201816/04/201301/02/2008Språk:
Engelsk
Versjon:
22/01/2018
Filstørrelse:
215.2 KB
Filnavn:
XA00434FEN_1418.pdf
-