Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Liquipoint FTW23 Kostnadseffektiv kapasitiv nivåbryter for hygieniske applikasjoner

Liquipoint FTW23
Kapasitiv punktnivåbryter

For vannbaserte væsker i hygieniske applikasjoner. Pålitelig overfyllings‑ og pumpevern for næringsmiddelapplikasjoner. Temperatur −20… opptil +135 °C, trykk i fra vakuum…opptil 16 bar

FTW23
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    Standard:
    -20 ... 100°C
    Cleaning:
    -20 ... 135°C for 1h
    -4 ... 275F for 1h

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 16 bar
    Vacuum ....232 psi

Bruksområde

Kapasitiv punktnivådeteksjon for overfyllingsvern/tørrkjøringsbeskyttelse for næringsmiddelindustrien i tanker, beholdere og rør. PnP, IO‑Link og 316L Opptil IP69 og plug‑and‑play, trenger ingen kalibrering. Typiske rammer: −20…opptil +135 °C, fra vakuum…opptil 16 bar.

Egnet for applikasjoner i:

  • Hygienske applikasjoner

  • I lagertanker, blandekar og rør

  • Vannbaserte væsker; Ex-godkjent for medier med dielektrisk konstant > 20, med justering via IO-Link for medier med dielektrisk konstant > 1,5 som kan skilles.

Fordeler

  • Plug‑and‑play: ingen kalibrering; IO‑Link for enkel parameterisering

  • Kompakt 316L‑design – høy kapsling (opptil IP69), enkel montering

  • Bredt prosessvindu  −20…+100 °C, fra vakuum…opptil 16 bar

  • Sikker drift – ideell for overfyllingsvern og tørrkjøringsbeskyttelse av pumper

  • LED-display for funksjonskontroll på stedet.

Videoer

  • Digital kommunikasjonsteknologi med IO-Link
    IO-Link-kommunikasjon

    IO-Link-kommunikasjon bidrar til å digitalisere anlegget ditt

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products