The 11375Z is a cost-effective and reliable solution for conductive point level detection in process or storage tanks for all kinds of liquids.
For conductive point level detection in process or storage tanks, for conductivity as of 0.02mS/cm. As overfill prevention with line monitoring even in Ex-area Zone 0 or as pump protection in pipes and two-point control.
Process connection: Thread
Measuring range: 50 to 2,000mm (1.9 to 78.7")
Temperature: -40 to +200°C (-40 to 392°F)
Pressure: -1 to +50bar (-15 to +725psi )
Components: Transmitter FTW325
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG
Fordeler
Long operating life and reliable function without wear since no moving parts in the tank
Cost-effective probe for conductive liquid
Probe can be shortened as required
Cooling adapter for higher fluid temperatures, as of 100°C
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch bruker strømningsmålere og nivåsensorer fra Endress+Hauser ved et testanlegg for rakettpropulsjon i Buckinghamshire for å demonstrere ytelsen til propulsjonssystemene og komponentene.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Kompakt og kostnadseffektiv konduktiv punktnivåbryter med egensikker signalkrets for pålitelig nivådeteksjon i væsketanker, også i eksplosjonsfarlige områder. Ideell for overfyllingsvern, tørrkjøringsbeskyttelse og to-punkts nivåkontroll.
Kompakt og kostnadseffektiv konduktiv punktnivåbryter med egensikker signalkrets for pålitelig nivådeteksjon i væsketanker, også i eksplosjonsfarlige områder. Ideell for overfyllingsvern, tørrkjøringsbeskyttelse og to-punkts nivåkontroll.
Kompakt og kostnadseffektiv konduktiv punktnivåbryter med egensikker signalkrets for pålitelig nivådeteksjon i væsketanker, også i eksplosjonsfarlige områder. Ideell for overfyllingsvern, tørrkjøringsbeskyttelse og to-punkts nivåkontroll.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.