FLOWSIC300 ultralydbasert mengdemåler har en unik kombinasjon av komponenter av høy kvalitet, stort måleområde, enkel installasjon og lave installasjonskostnader. Den kan brukes overalt der det ikke kreves godkjenning for eierskapsoverføring: For interne målinger i naturgassnettet og for prosessmålinger i petrokjemisk industri. FLOWSIC300 inneholder velprøvd teknologi og komponenter fra de robuste gassmengdemålerne for kjøp og salg.
Gasstrømningsmåling ved overføringer uten eierskapsoverdragelse
Kontrollmålinger innen overføring og lagring av naturgass
Interne målinger for balanseringsformål
Egenskaper ved enheten:
Modulær, fleksibel installasjon
Berøringsfri ultralydteknologi uten trykktap
Måleområde spenner over mer enn 100:1
Sensorene kan skiftes ut under trykk
Lav følsomhet for pulsering og støy fra trykkregulatorer
Fjernstyrt elektronikk (maks. 15 m)
Toveismåling med automatisk diagnostikk
Fordeler
Enkel installasjon i eksisterende rørledninger
Effektiv løsning, spesielt for rørdiameter over 12 tommer, takket være installasjon på eksisterende rørledninger og uten behov for målerhus
Reduserte anskaffelseskostnader – verktøyet for uttak av sensoren kan brukes til flere enheter
Lite vedlikehold, lite slitasje og ingen forringelse
Lave driftskostnader takket være automatisert diagnostikk og tilstandsbasert vedlikehold
Egnet for installasjon i underjordiske rom via ekstern elektronikk og sensorer med beskyttelsesklasse IP 68
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Schluchseewerk AG ønsket å registrere og optimalisere effektiviteten til turbinene sine ved pumpekraftverket i Wehr. Endress+Hauser tilbyr den optimale løsningen med sin ultrasoniske clamp-on-strømningsmåler.
GPsol har, sammen med Endress+Hauser, utviklet et system som måler hver enkelt komponent i utvinningsbrønner og gir så mye informasjon som mulig om den nåværende strømningen.
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Fortsett for å velge blant alle mulige alternativer
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.