Med den effektive appen Memobase Pro kan du forvandle smarttelefonen din til et smart måle- og kalibreringssystem. Koble smarttelefonen din til en Liquiline Mobile CML18 via Bluetooth, slik at du kan raskt og enkelt kan utføre mange av de daglige arbeidsoppgavene digitalt. Du kan for eksempel berike prøvemålinger med GPS-koordinater og et bilde av målepunktet, og dokumentere de målte dataene direkte i appen. Du kan også kalibrere og justere sensorene dine ved hjelp av en guidet brukerveiledning og brukervennlig buffer referansevæske.
Med Memobase Pro-appen kan du koble din iOS- eller Android-telefon til to håndholdte Liquiline Mobile CML18-enheter samtidig.
Utfør trepunktskalibrering av pH-sensorer med full sporbarhet, inklusive serienummeret på den pH-bufferløsningen som brukes: Bare skann bufferflasken med kameraet på smarttelefonen.
Utfør raske sjekker av de installerte Memosens-sensorene: Memobase Pro viser deg sensorstatus og nyttige driftsdata.
Når du først har koblet deg opp til en håndholdt Liquiline Mobile, kan du la smarttelefonen bli liggende i lommen og utføre målinger og kalibreringer med den håndholdte enheten.
Med Memobase Pro-appen kan du koble din iOS- eller Android-telefon til to håndholdte Liquiline Mobile CML18-enheter samtidig.
Utfør trepunktskalibrering av pH-sensorer med full sporbarhet, inklusive serienummeret på den pH-bufferløsningen som brukes: Bare skann bufferflasken med kameraet på smarttelefonen.
Utfør raske sjekker av de installerte Memosens-sensorene: Memobase Pro viser deg sensorstatus og nyttige driftsdata.
Når du først har koblet deg opp til en håndholdt Liquiline Mobile, kan du la smarttelefonen bli liggende i lommen og utføre målinger og kalibreringer med den håndholdte enheten.
Fordeler
- Nyt godt av en forbedret brukeropplevelse med Liquiline Mobile CML18 via smarttelefonen. Memobase Pro byr på nyttige dashboards og behagelige visualiseringer, samt intelligent og komfortabel betjening.
- Lagre en unik ID med GPS-koordinater og et bilde av hver lokasjon hvor du foretar prøvemåling eller verifisering. På denne måten kan du raskt finne alle lokasjoner med tilknyttede måledata.
- Når du ønsker å ta en rask sjekk av status på en sensor, kan du se all drifts- og kalibreringsinformasjon i Memobase Pro ved å koble smarttelefonen til den Liquiline Mobile-enheten du har plugget sensoren til.
- Skann QR-koden til pH-bufferløsningen og andre referansestandarder med kameraet på smarttelefonen. Appen dokumenterer automatisk når og med hvilken løsning du har kalibrert en sensor.
- Med Memobase Pro kan du lagre og dokumentere alle prøvemålinger og kalibreringer sammen med tilknyttede sensordata og referanseløsninger på smarttelefonen. Dermed har du alle data tilgjengelig til enhver tid med full sporbarhet.
Nedlasting av app
Android-telefoner: Skann QR-koden eller klikk her for å laste ned Memobase Pro
Apple-telefoner: Skann QR-koden eller klikk her for å laste ned Memobase Pro
Tips!
I tillegg til appen kan du utvide økosystemet med Memobase Pro-programvare for PC. Dra nytte av ytterligere funksjonalitet som rapporteringsalternativer og forbedret prøvehåndtering. Klikk her for å finne ut mer.