Prisbelønt RTD-sensorteknologi bidrar til å redusere fare og forbedre prosessikkerheten på kritiske hygieniske bruksområder
Endress+Hauser har utviklet verdens første selvkalibrerende temperatursensorteknologi, spesialutviklet for hygieneapplikasjoner som krever at FDA- og GMP-regler overholdes strengt. Sensorenheten kombinerer en standard Pt100 RTD med et svært nøyaktig fastpunktsreferanseelement som benytter Curie-temperatureffekten til å generere et pålitelig kalibreringssignal. Den prisvinnende teknologien bidrar til å minimere risiko og usikre målinger i kritiske prosesser.
Pålitelig, presis og nøyaktig: Repeterbarhet og sporbarhet av målekjeden Integrert fysisk referanse sidestilt med Pt100 RTD-sensor Matching mellom sensor og giver gir suveren målenøyaktighet
Sømløs systemintegrering: 4–20 mA utgang og HART®-protokoll, valgfri Bluetooth® og WirelessHART® (krever FieldPort SWA50) Kalibreringsovervåking med Memograph M RSG45-databehandlingssystem tilgjengelig som produktpakke Siemens SIMATIC ET 200SP systemintegrering
Sertifisert av uavhengige institusjoner: TÜV, Ilmenau tekniske universitet
Fabrikkalibreringssertifikat Curie-punktsertifikat for integrert fastpunktsreferanse
Lav invasivitet: Miniatyrisert selvkalibrerende sensorelement (3 mm innsats, 6 mm termobrønn) i en kompakt hygienisk enhet
Sammen med de integrerte HART®-transmitter og Heartbeat-teknologi-funksjonene utgjør iTHERM TM371 og TM372 verdens første RTD-sensorenhet som er i stand til helautomatisk selvkalibrering på stedet. Den patenterte innovasjonen har gjennomgått omfattende testing og verifisering i lab- og felttester. Resultatene har overskredet forventningene når det gjelder målenøyaktighet og -stabilitet etter hvert som kunder rundt om i verden har tatt i bruk den nye teknologien.
Max. process pressure (static)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature rangePT 100: -40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F), optional up to 190 °C (374 °F)
Max. immersion length on requestup to 28'' (711 mm) others on request
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.