Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Ambient temperature range
+5 °C ... +35 °C
Temperature change maximum ±10 °C/h
With cooling device +5 °C ... +45 °C
Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request -
Process temperature
≤ +1,300 °C
Depending on sampling probe -
Process pressure
800 hPa ... 1,200 hPa
Bruksområde
MCS300P HW er et ekstraksjonsanalysesystem for måling av gasser ved hjelp av varmt og fuktig ekstraksjon. Den registrerer IR- eller VIS-aktive komponenter med variable måleområder for overvåking og regulering av forbrenningsprosesser og røykgassrensingssystemer. De oppvarmede systemkomponentene forhindrer at vann- og syreduggpunktene underskrides. Dette gir lave vedlikeholdskrav, høy pålitelighet og langsiktig systemstabilitet, selv under tøffe og krevende brukforhold.
Overvåking av røykgassbehandling i forbrenningsanlegg for avfall eller kloakkslam
Overvåking av skrubberen i røykgassbehandlingen
Måling direkte ved ovnsinngangen i sementfabrikker
Enhetsegenskaper:
Samtidig måling av opptil 6 komponenter pluss O2
Temperaturen på systemkomponentene opp til 200 °C
Automatisk bytte mellom opptil 3 prøvetakingspunkter
Automatisk justering til nullpunktet og referansepunktet
Integrert justering av enheten uten testgass
Fleksibelt I/O-modulsystem
Fordeler
Økonomisk, automatisk justering uten kostbare testgasser
Enkel fjernstyring gjennom integrering i eksisterende nettverk
Automatisk styring av hele målesystemet og målesonden
Krever lite vedlikehold og er pålitelig takket være måling ved høy temperatur
I kombinasjon med SCP3000-sonden, også for målinger ved høye støvmengder og høye temperaturer
Kort responstid på grunn av høy prøvegasstrøm
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
I/O Module Box
The I/O-module box forms the interface between a measuring
system and external instruments.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
947.3 KB
Filnavn:
8031177_AE00_TI_IO-Modulebox_en_V1-1_2012-08_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU
Gassuttaksenhet
EN NO 01/01/2025Språk:
Norsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8030806_AE00_OI_SFU_IP23_no_V3-0_2018-12_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
SFU weatherproof enclosure
Gas Sampling Unit with Weatherproof Enclosure
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
8029817_14SF_OI_SFU_IP54_en_V1-1_2019-07_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
PGK
Gas Cell
EN NO 01/04/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2025
Filstørrelse:
959 KB
Filnavn:
8030445_AE00_OI_PGK_en_V2-2_2025-04_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
PGK Ex
Gas Cell for Use in Potentially Explosive Atmospheres
EN NO 01/04/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2025
Filstørrelse:
1015.1 KB
Filnavn:
8030441_AE00_OI_PGK_Ex_en_V2-5_2025-04_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Extractive Gas Analyzers
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
8030255_AE00_SD_EN_61010_Extractive_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2026
Filstørrelse:
4.9 MB
Filnavn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tysk
Versjon:
25/03/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-