Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
produktbilde av detektoren for overskridelse av høydebegrensning HISIC450

HISIC450
detektor for overskridelse av høydebegrensning

Deteksjon av kjøretøy som overskrider høydebegrensningen

IHISIC
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Measured variables

    Overheight

  • Measuring range

    ≤ 100m for outdoor management

  • Ambient temperature range

    –25 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP67

Bruksområde

Høydedetektoren overvåker kjøretøyenes høyde – for eksempel ved tunnelinnganger, lave underganger eller lave broer. Pålitelige stopp- og alarmsignaler utløses når et kjøretøy passerer begge lysbryterne på HISIC450, og dette signalet kombineres deretter med trafikkdata. Selv kjøretøy med ekstra høyde som kjører i hastigheter opp til 100 km/t, oppdages pålitelig. Detektoren takler selv vanskelige værforhold, som regn, snø og støvskyer.

  • Deteksjon av for stor høyde foran tunneler og broer

Enhetsegenskaper:

  • Aluminiumsarmatur med korrosjonsbeskyttende belegg og høy beskyttelsesklasse

  • Innebygde objektivvarmere for å forhindre kondens eller isdannelse

  • Værbeskyttelse mot snø, regn og støvskyer

  • Tilbehør (værbeskyttelse og monteringsbrakett) i rustfritt stål

  • Justering av følsomhet

  • Ufølsom for omgivelseslys

Fordeler

  • Pålitelige alarmsignaler – selv under dårlige værforhold

  • Pålitelig deteksjon av kjøretøy med for stor høyde som kjører i hastigheter på opptil 100 km/t

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products