Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER SP100

DUSTHUNTER SP100
particle measuring device

Probe design with forward scattered light measurement

IDSP100
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Measured variables

    Scattered light intensity, dust concentration in mg/m³ (after gravimetric comparison measurement)

  • Process temperature

    Standard temp. version
    DHSP-T2xx:
    –40 °C ... +220 °C
    High temp. version
    DHSP-T2xx:
    –40 °C ... +400 °C

  • Device version

    Standard (QAL1)
    Ex-3K (Ex zone 2/22)
    Ex-2K (Ex zone 1/21)

Bruksområde

The DUSTHUNTER SP100 is a type-approved measuring device with probe for very low to medium dust concentrations. Installation from one side makes it ideal for thick-walled or double-walled ducts. The measurement is based on the forward scattering of light. An automated check of the zero and reference point as well as a contamination check are on board in the device.

  • Emissions monitoring at power plants and waste incineration plants

  • Monitoring of filter systems

  • Measurements in exhaust gas or exhaust ventilation ducts


Device properties:

  • Installation from one side

  • For very low to medium dust concentrations

  • Automated check of zero and reference point

  • Hastelloy measuring probe available for corrosive gases

  • For small to medium duct diameters

  • Device version for explosive zone 2/22 or 1/21

Fordeler

  • Particularly well-suited for thick and dual-wall channels

  • Tested for suitability according to EN 15267

  • Low-maintenance thanks to self-monitoring and contamination monitoring

  • Quick installation since no alignment is required

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende