Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Prosonic FDU84

Prosonic FDU84

FDU84
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Ultralydsensor for berøringsløs,
kontinuerlig nivåmåling.
- Måleområde for væske = 34 m
for fastgods = 25 m
- integrert temperaturføler for
kompensasjon av lydens hastighet
- Beskyttelsesgrad IP 68
- Temperaturområde -40 inntil +80 °C
- Blokkdistanse:80 cm
Kun tilgjengelig som reservedel!

  • Erstatter