Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: TA30R

Terminal Head TA30R

TA30R
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Retainer for terminal block
or head transmitter + optional display.
Cover: screwed, optional window.
Material: Stainless Steel 316L.
Colour: Steel (no coating).
Ambient Temp.: -50...85/130 oC
(display/standard).
Protection: IP66/68, NEMA4X;
IP69K (housing).
:: easy wiring through best
accessibility.

Forgjenger