Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Proline Promass A for de minste mengdene

Lett en-rørs Coriolis mengdemåler med den høyeste nøyaktigheten

I mange prosessapplikasjoner innen nærings- og nytelsesmiddelindustrien, legemiddel og biovitenskap må de minste mengder av et stoff måles og tilsettes med en høy grad av nøyaktighet – enten det skjer i rør eller i kjemiske reaktorer. Smakstilsetninger for nærings- og nytelsesmidler, aktive ingredienser for legemidler eller korrosjonshemmende stoffer innen oljeproduksjon er bare et par eksempler. Nyutviklede Promass A måler slike stoffer dråpe for dråpe med uovertruffen presisjon.

Fordeler

  • Høyeste nøyaktighet ved måling av minste mengder: ±0,1 % (ved min. 8 g/min), ±1 % (ved min. 0,8 g/min)

  • Strålende måleytelse og robusthet selv ved svært varierende prosess- og omgivelsesbetingelser

  • Den høyeste produktkvaliteten i hygieniske og sterile applikasjoner, takket være enkeltrørssystem med selvdrenering

  • Plassbesparende installasjon: kompakte, lette givere og ikke nødvendig med rettstrekk før eller etter

  • Optimal prosespålitelighet: høy korrosjonsbestandighet, utviklet i henhold til IEC 61508 (SIL), Heartbeat Technology for permanent selvdiagnostikk samt for instrumentverifisering under drift

  • Full tilgang til alle prosess- og diagnostikkdata via I/O-er, feltbusser eller WLAN som kan kombineres fritt

Promass A garanterer maksimal robusthet og presist målte verdier med uovertruffen repeterbarhet. Alt dette er takket være det innovative giverkonseptet som setter nye standarder i Coriolis måleteknologi. Promass A er lett og kompakt – uten at det går utover ytelsen eller robustheten. Måleinstrumentet er derfor ideelt for plassbesparende montering, for eksempel i modulære prosessfasiliteter og skids.

©Endress+Hauser

Maksimal presisjon takket være det innovative giverkonseptet

Promass A giversystem er montert på en grunnplate som opptrer som "støtdemper" og effektivt beskytter Coriolis målesystemet mot eksterne rørvibrasjoner og rørkrefter. Andre bidragsytende faktorer er den mye høyere svingfrekvensen til målerøret, og den fullstendig balanserte svingeatferden. Med en maksimal feilmargin på ±0,1 % er det mulig å utføre målinger ned til 8 g/min, og dersom det tillates en feilmargin på maks. ±1 %, kan det til og med måles mengder ned til under 1 g/min.

Instrumentdesignen – robust og optimalisert for industrien

På grunn av den høye korrosjonsbestandigheten (syrefast stål, Alloy C22; NACE MR0175/MR0103), er Promass A ideell for prosessapplikasjoner, og spesielt for offshore- og onshore-områder med aggressiv, salt luft. Andre foretrukne applikasjoner finnes i næringsmiddel- og livsvitenskapsindustriene med hygieniske eller sterile miljøer. Dette sikres av ulike sertifikater og godkjenninger (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Class VI, TSE/BSE) samt rustfritt stål i farmasøytisk kvalitet.

©Endress+Hauser

Transmittere for sømløs systemintegrering

Ulike transmittere er tilgjengelige for Promass A: Proline 200 (to-leder), Proline 300 (fire-leder) eller Proline 500 (separat versjon). De har støtte for samtidig måling av masseflow, mengde, tetthet, konsentrasjon og temperatur. Tilgang til måledata og diagnostikkdata er mulig når som helst, takket være flere feltbusser (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) og I/O-er og WLAN (nettserver) som kan kombineres fritt.

Heartbeat Technology – for maksimal driftssikkerhet

Heartbeat Technology er en testfunksjon som er integrert i alle Proline måleinstrumenter og gir permanent selvdiagnostikk samt TUV-attestert, metrologisk sporbar instrumentverifisering uten avbrudd i prosessen. Alt dette reduserer kompleksiteten og farene på et anlegg og forbedrer påliteligheten og oppetiden. Siden Promass A målesystemet er utviklet i samsvar med IEC 61508 (SIL), foretrekkes det også for bruk i sikkerhetsrelaterte applikasjoner.

Proline Promass A - mesteren over de minste mengder

Produktbilde av: Promass A 300 (8A3C) med flenskobling ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – Fire-lederversjon, prosessapplikasjon, flenskobling, DN 4 (1/8")

Produktbilde av: Promass A 200 (8A2B) med flenskobling ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – To-lederversjon, prosessapplikasjon, flenskobling, DN 2 (1/12")

Produktbilde av: Promass A 500 (8A5C) med Tri-Clamp-kobling ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – Fire-lederversjon (seperat hus), hygienisk applikasjon, Tri-Clamp-kobling, DN 1 (1/24")

Proline Promass A fra DN 1 til 4 (1/24 til 1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A fra DN 1 til 4 (1/24 til 1/8")

Nedlastinger