Når inertiseringssystemer skal styres, finnes det flere ulike måleteknikker. Det blir stadig mer klart at TDLAS (tunable diode laser absorption spectroscopy) er i ferd med å ta over som foretrukket teknologi for oksygenmåling.
ArticleFlere bransjer25.09.2025
I korte trekk
TRANSIC100LP er optimalisert for oksygendeteksjon
Påvist fordel sammenlignet med paramagnetisk måling – TDLAS som ny standardteknologi
Lavere startinvestering for målestasjoner
Betydelig reduksjon i drifts- og vedlikeholdskostnader
Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) er allerede en velkjent teknikk for svært selektive målinger og har hittil funnet anvendelse i krevende oppgaver innen kjemisk industri og HPI, men også ved overvåking av forbrenningsprosesser. Fordelene ligger i systemets robusthet, motstandsdyktighet mot forstyrrelser og minimale vedlikeholdskrav. Nå, takket være den nye generasjonen TDLAS-prosessmålere fra Endress+Hauser, er denne teknologien tilgjengelig til en pris som gjør den til et svært attraktivt alternativ for standardmålinger. TRANSIC100LP er allerede godt utprøvd ved mer enn 500 målestasjoner og er utviklet som en egensikker versjon (i samsvar med ATEX/IECEx). Den er beregnet for installasjoner i sone 1 og målinger i sone 0, og den kan brukes både på stedet og med ekstraksjon.
På sporet av en vinner
Etter et års testing tok det ikke lang tid før det amerikanske kjemikalieselskapet som gjennomførte sammenligningen, kom til en konklusjon. Selskapet hadde vært på jakt etter en alternativ måleteknologi etter å ha opplevd gjentatte problemer med paramagnetiske oksygenanalysatorer. Det var også svært viktig at enheten var lett tilgjengelig etter montering på tanken. Ideelt sett skulle det ikke være nødvendig med gasskondisjonering, og utstyret skulle kunne kalibreres på stedet. Til slutt var det lasertransmitteren TRANSIC121LP, som er godkjent av FM for bruk i eksplosjonssikre arbeidsmiljøer, som vant over konkurrentene. Takket være PTFE-filteret, som var utviklet for å beskytte transmitteren, var det mulig å fjerne gasskondisjonering helt. I tillegg gjorde et enkelt system for ekstraktiv gassprøvetaking det mulig å montere transmitteren på en lett tilgjengelig måte. Dette utstyret har totalt sett gjort kalibreringsarbeidet med nitrogen og omgivelsesluft mye enklere for vedlikeholdspersonalet.
Få ned kostnadene!
Selskapet undersøkte og vurderte de to måleprinsippene under helt nøytrale forhold, og tok blant annet hensyn til kostnadsfaktorer. På dette området viste TDLAS-teknologien og transmitterkonseptet seg å være en klar vinner: I praksis sank kostnadene for gassbehandling til nær null. På samme måte falt installasjonskostnadene med tre fjerdedeler, og de økonomiske utgiftene knyttet til TDLAS-målingene var 64 % lavere enn ved det paramagnetiske måleprinsippet. Selv når det gjaldt vedlikehold, snakker tallene fra TRANSIC for seg selv: Denne teknologien reduserte utgiftene med hele 75 %. Mens det ved TDLAS-målingene ble registrert én times vedlikeholdsarbeid på gasskondisjoneringsenheten per måned, tok det fire timer per måned å utføre paramagnetiske målinger. I tillegg viste resultatene at TDLAS-målestasjonen i løpet av året bare trengte en fjerdedel så mange deler og forbruksvarer som den paramagnetiske målingen.
Endress+Hauser stiller ut på ONS i Stavanger 24-27. august 2026!
Endress+Hauser deltar på ONS i Stavanger og ser frem til å møte kunder, partnere og bransjekolleger innen energi og prosessindustri.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du delta på et av arrangementene våre? Velg etter kategori eller bransje.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.