Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Damp- og vannanalysesystem (SWAS) for marine kjeler 

Vår marine SWAS-løsning bidrar til å opprettholde kvaliteten på kjelens tilførselsvann for å unngå korrosjon, avleiringer og systemfeil. 

SWAS-panel

bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning

Med damp- og vannanalysesystemer fra Endress+Hauser for marine hjelpekjeler kan du stole på velprøvde og robuste løsninger for dampsyklusen. Toppmoderne måleteknologi som er skreddersydd til virksomhetens eksakte behov, gjør arbeidet enklere med mindre vedlikeholdsinnsats. 

Løsningsoversikt:

Tilgjengelig for:
Olje og gass

Maskinvare og programvare:

  • Prøveforberedelse (trykk-/temperaturreduksjon) opp til 50 bar/725 psi og 240 °C/464 °F 
  • Strømningsenhet 
  • Kationbytter (valgfritt) 
  • Kapsling, rør og ventiler (rustfritt stål) 
  • Liquiline-giver 
  • Sensorer for pH, total/kationkonduktivitet, DO, turbiditet (på forespørsel), PAH (på forespørsel)

Tjenester:

  • Konsultasjoner om anvendelser 
  • Prosjektledelse, prosjektering 
  • Installasjon og kabling
  • Full dokumentasjonspakke: GA-tegning, kabling og tilkoblinger, driftsretningslinjer og manual
  • Vibrasjonssamsvar i henhold til IACS E10 
  • Idriftsetting 
  • Instrument- og vedlikeholdsopplæring (drift og service) 

Utviklet for spesifikke miljøforhold til sjøs

Et vibrasjonstestet overvåkingssystem (i henhold til IACS E10) garanterer maksimal tilgjengelighet for kjeler og utstyr. Det optimaliserte produktutvalget minimerer kostnader og vedlikehold. Det brukervennlige grensesnittet krever lite teknisk ekspertise for enkel betjening om bord.

SWAS Compact Marine-system, inkludert sendere og sensorer, spesielt utviklet for tøffe forhold 

Multiparameterarmaturer

for overvåking av alle relevante parametere med minimalt prøveforbruk 

Forhåndsdefinert løsning

Best egnede måleinstrumenter og design 

Klar til bruk

Standardisert kompakt løsning med ferdigmonterte og kalibrerte enheter 

Toppmoderne teknologi

Måleinstrumenter med Memosens, tilstandsovervåkningsteknologi og prediktive vedlikeholdsfunksjoner 

Robust måleløsning

Beregning av pH-verdi og gjenværende kationbyttekapasitet, samt automatisk systemstans hvis prøvetemperaturen overskrider sikkerhetsgrensene 

Interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål

Høydepunkter i tilbudet

/

Interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål

Sluttnoter

Utforsk andre løsninger