Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol% -
Process temperature
-5 to 135 °C (23 to 275 °F)
-
Process pressure
1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)
Bruksområde
Memosens COS22E er i full samsvar med FDA og USP, og dermed perfekt for både hygieniske og sterile applikasjoner. Det gjør den spesielt godt egnet i næringsmiddelproduksjon, fiskeindustrien og akvakultur, der kravene til nøyaktig oksygenkontroll, matsikkerhet og stabil drift er høye. Sensoren krever minimalt med vedlikehold og sikrer langvarig stabilitet – selv ved hyppig sterilisering og krevende prosessforhold. Sporversjonen gir ekstra trygghet ved å beskytte produkter, prosesser og anlegg mot uønsket oksygenpåvirkning.
Memosens 2.0-teknologi for lagring av kalibrerings- og prosessdata.
Oxymax COS22E måler oksygen i kjerneprosessene i mange bransjer og industrier:
Fiskeindustrien og akvakultur
Livsvitenskap og bioteknologi: Prosesskontroll i fermentering
Mat og drikke
Vannbehandling: matevann kjeler
Inertiseringer
Måling av rest-oksygen i prosesser
Med sine internasjonale godkjenninger for eksplosjonsbeskyttelse er den digitale sensoren egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Fordeler
Lavt vedlikeholdsbehov: Den modulære sensordesignen muliggjør raskt bytte av membranhette og elektrolytt.
Full overholdelse av alle relevante forskrifter for hygieniske prosesser sikrer produktets sikkerhet.
Høy nøyaktighet i måleprinsippet muliggjør presis måling, noe som resulterer i best mulig produktkvalitet.
Sensoren er egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
IIoT-klar: Memosens 2.0 tilbyr utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata, noe som muliggjør bedre trendidentifisering og gir et fremtidssikkert grunnlag for prediktivt vedlikehold og forbedrede IIoT-tjenester.
Økt anleggstilgjengelighet: Memosens-teknologi og Liquiline-transmittere muliggjør plug & play for rask igangkjøring og sensorbytte.
Videoer
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens COS22E
Hygienic amperometric oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN NO 23/10/202508/02/202207/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
23/10/2025
Filstørrelse:
843.3 KB
Filnavn:
TI01619CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Memosens COS22E
Amperometric oxygen sensor with Memosens 2.0 technology
EN NO 28/10/202508/02/202207/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
28/10/2025
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
BA02145CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Memosens COS22E
Amperometrisk oksygensensor med Memosens 2.0-teknologi
EN NO 23/10/202504/08/202507/10/2021Språk:
Norsk
Versjon:
23/10/2025
Filstørrelse:
511.4 KB
Filnavn:
KA01541CNO_0325-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Kit COV22
For the maintenance of oxygen sensors COS22/COS22D/COS22E
EN NO 17/02/202503/05/202429/09/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
17/02/2025
Filstørrelse:
929.5 KB
Filnavn:
EA01437CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 09/02/202615/03/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/02/2026
Filstørrelse:
591.6 KB
Filnavn:
XA03110CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 11/05/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
11/05/2022
Filstørrelse:
420.1 KB
Filnavn:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 17/11/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
17/11/2021
Filstørrelse:
504.9 KB
Filnavn:
XA02752CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 14/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
14/01/2025
Filstørrelse:
501.7 KB
Filnavn:
XA03502CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 30/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/07/2025
Filstørrelse:
488.9 KB
Filnavn:
XA03638CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 18/03/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
18/03/2022
Filstørrelse:
420.2 KB
Filnavn:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-