Kvalitetsanalyse av biometan for sikker og regelverksmessig gassinjeksjon
Nøkkelferdig løsning for rask og nøyaktig nettbasert måling av biometankvalitet som sikrer etterlevelse av regelverket, pålitelighet og effektiv gjennomføring av oppgraderinger.
bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning
Produksjon av biometan fra biogass krever streng kvalitetsstyring for å oppfylle myndighetskravene for innmating i gassnettet, transport eller flytendegjøring til bio-LNG. Kritiske parametere som H₂S, vannduggpunkt, CO₂ og oksygen må overvåkes kontinuerlig for å sikre etterlevelse av regelverket og sikker drift.
Operatører står overfor utfordringer som korrosive effekter av urenheter på rørledninger og utstyr, uoppdaget våt gass som fører til driftsstans eller fakling, samt varierende nasjonale standarder og nettkrav. I tillegg er det fortsatt et sentralt anliggende å opprettholde pålitelige målinger samtidig som driftskostnadene minimeres og komplekse kalibreringsprosedyrer unngås.
Det kreves en robust løsning for å verifisere ytelsen til oppgraderingsenhetene, sikre etterlevelse av spesifikasjonene for gasskvalitet og levere kontinuerlige, nøyaktige data for sikker og effektiv behandling av biometan.
Teknikk og design (grunnleggende/frontend-teknikk)
Prosjektrådgivning
Installasjonsverifisering
Igangsetting av system
Tilsyn på prosjektstedet
Dokumentasjonstjenester og sertifisering
Testing: FAT, SAT
Smart Support
Rask og nøyaktig kvalitetsanalyse av biometan med en nøkkelferdig måleløsning
Endress+Hauser-løsningen tilbyr et nøkkelferdig system for kontinuerlig kvalitetsanalyse av biometan, som sikrer pålitelig overvåking av H₂S, vannduggpunkt, CO₂, O₂ og kaloriske parametere. Basert på TDLAS-teknologi (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) med et patentert differensialsystem, muliggjør den høyoppløselige målinger uten forstyrrelser, noe som eliminerer behovet for forbruksvarer eller hyppig rekalibrering.
Løsningen installeres i nærheten av oppgraderingsenheter eller nettinnmatingpunkter og sikrer etterlevelse av gasskvalitetsstandarder, beskytter infrastrukturen mot korrosjon og støtter stabil drift av biometananlegg. Integrerte digitale tjenester som Netilion og Heartbeat Technology forbedrer vedlikeholdseffektiviteten, reduserer driftsstans og gir livssyklusstøtte på tvers av driften.
Pålitelig etterlevelse av gasskvalitetsstandarder
Kontinuerlig overvåking av kritiske parametere sikrer at biometan oppfyller myndighetskravene for nettinnmating og transport
Rask og nøyaktig måling
Sanntidsanalyse (i løpet av sekunder) muliggjør rask respons på endringer i prosessen og forhindrer driftsforstyrrelser
Reduserte driftskostnader
Ingen forbruksvarer eller kalibrering på stedet reduserer vedlikeholdsarbeidet, nedetiden og de samlede driftskostnadene
Beskyttelse av anlegg og infrastruktur
Forhindrer korrosjon, skader på utstyr og rørledningssvikt forårsaket av H₂S, fuktighet og CO₂
Økt prosesseffektivitet
Stabil drift og redusert produktavvisning forbedrer gjennomstrømningen og minimerer avfallet
Nøkkelferdig løsning med livssyklusstøtte
Én leverandør for prosjektering, installasjon, igangkjøring og tjenester reduserer prosjektrisiko og kompleksitet
Finn ut hvordan Endress+Hauser-instrumentering utnytter oppgradering av biogass til biometan på en bærekraftig, effektiv og sikker måte og bidrar til fornybar kraftproduksjon.
Hva er den typiske sammensetningen av biogass før og etter behandling? Oppfyller dere lokale og nasjonale krav med målinger av biometan? Her er en nøyaktig løsning, i sanntid!
/
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
Learn about the benefits of using TDLAS / QF analyzers to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.