Enten det involverer en ny installasjon eller et moderniseringsprosjekt, er valget og utformingen av riktig instrumentering en stor utfordring for næringsmiddelindustrien og anleggs- og maskinkonstruktørene. Selskapene må både ta hensyn til de siste nyvinningene og forskriftene for hygienisk design, matsikkerhet og kvalitet. For å lykkes med denne typer prosjekter i samsvar med prosjektmålene og tidsplanene trengs det inngående kunnskap om bransjen og applikasjonene.
Viktige fakta
30 - 40%
reduksjon for lagerhold av reservdeler.
Komplett støtte
Vi hjelper deg under hele prosjektet, fra idéstadiet til vellykket idriftsetting og drift av systemene.
Konsept
Å involvere alle deltakerne til rett tid er en sentral betingelse for å lykkes med å se et prosjekt gjennom til fullføring. Profesjonell kommunikasjon og utførelse er spesielt viktig i begynnelsen.
Vår ekspertise i felten
Tydelige retningslinjer mellom alle samarbeidspartnere - fra prosjekteier til systemprodusent sikrer et jevnt løpende prosjekt.
Planlegging
Å velge og designe riktige måleinstrumenter krever en betydelig mengde tid og ressurser i planleggingsfasen.
Vår ekspertise i felten
Reduser kompleksiteten betydelig ved å standardisere instrumenteringsomfanget. Videre gir dette enda mer potensiale:
- Raskere tid til marked
- Spar løpende driftskostnader
- Økt tilgjengelighet og OEE ved å bruke vår skybasertedigitale tjenester
Realisering
I realiseringsfasen er prosjektledelseserfaring og omfattende produktkunnskap nøkkelen til å mestre kompleksiteten i prosjektet.
Vår ekspertise i felten
Du kan stole på vår prosjektledelseserfaring, omfattende produktportefølje og kompetanse for planleggingsverktøy. Som leverandør av full service kan vi minske kompleksiteten i prosjektet ditt, holde oss innenfor budsjettet og følge planen.
- Reduser innsatsen og hold prosjektet i rute takket være programvareverktøy som Applicator.
Igangkjøring
Riktig igangsetting av prosessinstrumentering er viktig for å håndtere kritiske faktorer som tid, ressurstilgjengelighet og tilgang til spesifikke ferdigheter i oppstartsfasen.
Vår ekspertise i felten
Bruk av erfarne Endress+Hauser serviceteknikere og redusert varianter av instrumenter sikrer feilfri installasjon, reduserer igangkjøringstiden med opptil 50 prosent og minimerer opplæring av dine egne teknikere og vedlikeholdspersonell.
- Oppdag og dra nytte av vår ekspertise inne instrumentigangkjøring
Drift
Vi støtter deg også i den daglige driften av anlegget ditt. Når det gjelder sikkerhet, kvalitet og pålitelighet, blir kalibrering stadig viktigere ..
Vår ekspertise i felten
Med vår fullt sporbare kalibrering – på stedet eller i våre kalibreringslaboratorier, oppnår vi den høyeste grad av pålitelighet for å sikre at målingene dine er presise og nøyaktige.
- Hold kvaliteten på instrumenteringen "up-to-date" takket være våre kalibreringstjenester .
Fordeler
Målet vårt er at du skal lykkes med realiseringen av nye installasjoner eller moderniseringsprosjekter. Profesjonelt samarbeid under alle prosjektfasene skaper tillit, og dette er nøkkelen til suksess. Du får støtten du trenger både av bransje- og applikasjonsekspertene våre, og kan dra nytte av erfaringene våre fra instrumentstandardisering i storskala-prosjekter over hele verden.
Viktige fakta
50 %
kortere idriftsettingstid med erfarne teknikere og instrumentstandardisering.
Viktige fakta
30 %
kortere prosjekttid gjennom minimalisering av kompleksiteten og bruk av spesialdesignet programvareverktøy.
Viktige fakta
30‒40 %
lavere krav til opplæring og kursing gjennom instrumentstandardisering og intuitivt grensesnitt på instrumentene.
Pålitelig partner
Du kan stole på Endress+Hauser under instrumentstandardiseringen av prosjektene dine. Vi har lang erfaring med prosessene, risikoene og utfordringene. Bransje- og applikasjonsekspertene våre forstår mat- og drikkevareindustriens økende krav til hygieneforskrifter, matsikkerhet og matkvalitet.
Tjenestetilbudet vårt omfatter:
- Alt fra én kilde – en komplett leverandør for alle relevante prosessinstrumenteringsparametre innen mat- og drikkevareindustrien
- Erfaring fra storskala-prosjekter, inkludert koordinering med hovedentreprenører, maskin- og anleggskonstruktører og underleverandører
- Redusert prosjektkompleksitet og lavere risiko
- Høy bransje- og applikasjonskompetanse verden over