Sikring av roterovnstabilitet i klinkerproduksjon med høye krav
Pyroprosessering er kjernen i klinkerproduksjonen. En roterovn er en stor, svakt skråstilt, langsomt roterende sylinderformet ovn som brukes til å varme opp og bearbeide råvarer ved høye temperaturer i en kontinuerlig prosess.
Ovnen utgjør vanligvis 60–70 % av et anleggs samlede forbruk av termisk energi og er den mest produksjonskritiske enheten i produksjonslinjen. Gasstemperaturen i flammeområdet kan nå 1900 °C, mens klinkertemperaturen er rundt 1450 °C ved utløpet fra brennsonen. Instrumenter i dette området utsettes for støvbelastninger på flere hundre gram per kubikkmeter og kjemisk aggressive gasser som inneholder SO₂, HCl og alkalier. Under disse forholdene er målingens tilgjengelighet, robusthet og enkelt vedlikehold sentrale krav.
Stabil drift er avgjørende for energieffektivitet, jevn klinkerkvalitet og forutsigbar vedlikeholdsplanlegging. Små variasjoner i forbrenning, trekk eller råblanding kan påvirke prosessen og øke den termiske og mekaniske belastningen på ovnen.
Denne siden gir en oversikt over faktorene som påvirker ovnen, belastningene som virker på måleinstrumentene og de målehensynene som må tas for å sikre pålitelig drift i krevende ovnmiljøer.
Viktige fakta
60–70 %
av anleggets totale termiske energi brukes av en roterovn
Prosessen i roterovnen ved klinkerproduksjon
Roterovnen forbinder forvarmeren og kjøleren i en kontinuerlig termisk prosess. Råmelet føres inn i ovnens innløp, oppvarmes og sintres i forbrenningssonen. Det kommer ut som klinker mens varme gasser går motstrøms mot forvarmeren.
Effektiv utnyttelse av termisk energi og forebygging av forstyrrelser i hele systemet krever målrettet optimalisering av forvarmeren og syklonen, noe som reduserer tilstoppinger og minimerer varmetap. Forbrenning, trekk og materialstrøm er tett forbundet med hverandre, slik at forstyrrelser i én del av systemet raskt sprer seg gjennom hele prosesslinjen.
Faktorer som bidrar til ustabilitet i roterovnen ved sementproduksjon
I de fleste sementanlegg er roterovnen den viktigste flaskehalsen og den største energiforbrukeren i prosessen.
Selv i velfungerende anlegg er det ofte større variasjoner i ovnsdriften enn forventet. Små avvik bygger seg opp over tid til merkbare tap. Instrumentering skal gi tidlig innsikt i disse endringene, men tøffe forhold og ustabile signaler kan begrense effektiviteten. Resultatet er et avvik mellom reguleringsstrategien og den faktiske ytelsen.
Operatører og ingeniører legger vanligvis først merke til:
- hyppigere svingninger i O₂/CO-forholdet
- toppverdier for NO, SO₂ og HCl under svingningssykluser
- ustabil temperatur i forbrenningsområdet
- uregelmessig sekundær luftstrøm eller trykkendringer i kammeret ved ovnsutløpet
- økende antall falske alarmer fra temperatur-, trykk- og gassanalysatorer
- økende støvbelastning i prøvetakingssystemer og optisk utstyr
identifisere de underliggende årsakene til ustabilitet i ovnen
Flere underliggende og mekaniske faktorer bidrar til symptomene over, og de forekommer sjelden isolert:
- Variasjoner i råblanding og endringer i brennbarhet: Endringer i kalkmetningsfaktor (LSF), silisiumdioksidforhold (SR), aluminiumoksidforhold (AR) eller malbarhet påvirker varmebehovet, krever andre flammeegenskaper og destabiliserer forbrenningssonen
- Variasjoner i alternative drivstoff: Variasjoner i brennverdi, fuktighet og askesammensetning påvirker flammestabilitet, sykluser for flyktige stoffer og utslippsmønster, noe som øker belastningen på forbrenningskontrollen
- Mekaniske påvirkninger i ovnen: Variasjoner i ovnens hastighet, fyllingsgrad, oppholdstid og beleggforhold endrer den termiske balansen og måten varmen overføres gjennom sjiktet på
- Resirkulering av flyktige stoffer (S, Cl, alkalier): Disse syklusene påvirker beleggdannelse, opphopning i sykloner og kjemi i gassfasen, og de forsterker svingninger i temperatur og gassammensetning
- Begrensninger ved instrumentering og styring: Når målingene begynner å drive og instrumentene gradvis dekkes til, nærmer reguleringssløyfene seg grensen for hva de kan korrigere for. Utover dette punktet kan ingen grad av finjustering kompensere for grunnleggende prosessvariasjoner
Måleutfordringer i utfordrende ovnmiljøer
Uten pålitelige prosessmålinger mister avanserte reguleringsstrategier evnen til å forutse og kompensere for prosessforstyrrelser, noe som tvinger anlegget til i større grad å stole på reaktive reguleringstiltak og konservative driftsgrenser. Det er vanskelig å opprettholde nøyaktige målinger under ekstreme forhold, særlig ved langvarig drift.
Instrumenter må tåle skitt, slitasje, temperaturtopper og kjemisk påvirkning, samtidig som de leverer stabile signaler for forbrenningskontroll og ovnstabilitet.
Når målekvaliteten forringes, reduseres signaltilgjengeligheten, vedlikeholdsbehovet øker og levetiden forkortes. Dette tapet av pålitelighet svekker reguleringskretser som er avhengig av disse målingene.
Typiske stressfaktorer er blant annet:
- Høy støvbelastning: Gasstrømmene rundt ovnen og forvarmeren inneholder høye konsentrasjoner av partikler som raskt kan tilstoppe optikk, tette til prøvetakingsrør og fremskynde avvik hos utsatte sensorer. Over tid fører dette til at signalkvaliteten blir dårligere, og at det kreves større innsats for å sikre pålitelige målinger
- Partikkelhastighet og slitasje forårsaket av slipemidler: Støv og klinkerslam som beveger seg med høy hastighet, virker som en kontinuerlig sandblåsing på sonder, optikk og kabinetter. Mekanisk erosjon skader sensoren, bryter ned beskyttelsesbeleggene og øker feilfrekvensen i områder som ovnsutløpet, stigerøret og utløpet fra forvarmeren.
- Eksponering for ekstreme temperaturer: Gassens temperatur nær flammen kan nærme seg 1900 °C, og klinkeren forlater forbrenningssonen når den er rundt 1450 °C. Selv instrumenter som er montert et stykke unna, utsettes for strålevarme og gjentatte temperatursvingninger som kan føre til måledrift, for tidlig aldring eller fullstendig varmeskade på måleelementer og elektronikk.
- Sykluser med høy flyktighet (S, Cl, alkalier): Svovel, klor og baser sirkulerer mellom ovnen, stigerøret og forvarmeren. Disse forbindelsene kondenserer og fordamper gjentatte ganger, og de danner klebrige avleiringer som legger seg på sensoroverflatene og forstyrrer signaloverføringen. De bidrar også til korrosjon, sensorforurensning og ustabilitet i målingene, særlig i gassanalysesystemer.
Viktige målinger for ovnseffektivitet
En stabil drift av ovnen avhenger av noen få sentrale variabler som fortsatt kan måles, til tross for varme, støv og mekanisk belastning. Punktene nedenfor beskriver de viktigste målingene som gir tidlig innsikt i forbrenningsytelse, varmebalanse og materialstrøm rundt ovnen:
- Temperatur: Temperaturer i forbrenningssonen, kammeret ved ovnsutløpet og sekundærluft (gir informasjon om flammestabilitet, varmebelastning og hvordan klinkersintringen forløper)
- Trykk: Trykket i kammeret ved ovnsutløpet og differansetrykket over avtrekksviften (viktige indikatorer på forbrenningsforholdene, innlekking av luft og stabiliteten i gasstrømmen)
- Strømning: Sekundær- og tertiærluft samt brenseltilførsel (påvirker blanding, utbrenningsgrad og varmebalanse)
- Nivå/avleiringer: Berøringsfri registrering av nivå og blokkering ved ovnsinnløpet og matepunktene (ved hjelp av radiometrisk teknologi eller mikrobølger i krevende målepunkter, forebygger avbrudd i materialtilførselen og blokkeringer ved innløpet).
- Gassanalyse: Forbrenningsindikatorer som O₂/CO/NO/SO₂ (målt ved ovnens innløp eller senere i prosessen for å vurdere forbrenningskvaliteten og effektene av syklusen for flyktige stoffer)
Økt lønnsomhet for roterovner gjennom pålitelig prosesstabilitet
Når trykk-, temperatur-, strømnings-, nivå- og gassindikatorer måles på en pålitelig måte, blir det langt enklere å stabilisere prosessen. Dette muliggjør følgende forbedringer:
- sanntidsstyring av forbrenning og prosesser som gir jevn klinkerkvalitet og høyere produksjon
- lavere drivstofforbruk gjennom stabil O₂/CO-utvikling, forbedret luftstrømningskontroll og redusert behov for overfyring
- færre falske alarmer og uplanlagte stopp, takket være nøyaktige målesignaler
- lengre vedlikeholdsintervaller med redusert mekanisk belastning, færre varmesjokk og mindre slitasje på vifter, brennere og ildfast materiale
- høyere målepålitelighet, selv under forhold med støv, varme og slitasje
- overholdelse av regelverket for utslippsovervåking (O₂, CO, NO, SO₂) der prøvetaking senere i prosessen er mulig
Vanlige spørsmål og svar om prosesstabiliteten i roterovnen
Følgende spørsmål hjelper deg med å forstå hvordan prosessavvik, reguleringsstrategier og målepålitelighet påvirker stabiliteten i en roterovn og ytelsen i klinkerproduksjonen. De belyser de viktigste faktorene som påvirker forbrenningsforløpet, energieffektiviteten og den generelle prosesstyringen på sementanlegg.