Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Korrekt GMP-kalibrering med Heartbeat Vertifisering

Innebygd verifisering for optimalisert kalibrering og cGMP-etterlevelse i biovitenskapssektoren

Heartbeat Technology

Intervallene mellom kalibreringsprogrammer avhenger av prosessenes kritikalitet og måleinstrumentenes langtidsstabilitet. Når det er tid for kalibrering, er det uunngåelig å avbryte prosessen og bryte forseglinger for å påføre kalibreringsvæske på instrumentet. Siste generasjons massemengdemålere er så pålitelige at kalibreringssykluser på to år eller lengre er mulig. Men lengre intervaller øker risikoen for at tilfeldige feil ikke blir oppdaget i mellomtiden.

Viktige fakta

20%

bare 20 % av instrumentene er satt opp med et ideelt kalibreringsintervall

gmp-kalibrering i et biofarmasøytisk anlegg
Innsikt

Kombiner kalibrering med Heartbeat Vertifisering

Heartbeat Vertifisering er testet og uavhengig sertifisert av TÜV, oppfyller alle kravene i DIN EN ISO3 og kan brukes sammen med tradisjonell kalibrering for funksjonelle instrumentkontroller. Påliteligheten økes, og risikoen mellom kalibreringer blir vesentlig redusert. I motsetning til tradisjonell kalibrering bruker ikke Heartbeat Vertifisering en primær væske, men er avhengig av redundante interne referanser for å verifisere apparatets funksjon.

Vår ekspertise i felten

En basis av referanseverdier fastsettes under kalibreringen på fabrikken og registreres permanent i mengdemålerens sikre minne og på data på fabrikken. Når Heartbeat Verification utføres på stedet, sammenlignes testdataene med denne basisen for å påvise ethvert avvik i en elektronisk komponent eller mekanisk forringelse av instrumentet. Kritiske elektroniske kretser implementeres redundant, slik at det er mulig å oppdage maskinvarefeil.

Kalibrering i et biofarmasøytisk anlegg med en mobil kalibreringsrigg
Innsikt

Forlenge kalibreringsintervallene med Heartbeat Technology

Instrumenter med Heartbeat Technology leverer konstante og pålitelige måleverdier år etter år. Kalibreringsfrekvensen kan i mange tilfeller reduseres betraktelig uten risiko for etterlevelse av reguleringer. Lavere kalibreringskostnader ved hjelp av færre kalibreringer gjør det mulig å øke utstyrets effektivitet og gir dermed en bedre en anleggstilgjengelighet.

Vår ekspertise i felten

Færre avbrudd for instrumentkalibrering og færre uforutsette avstengninger vil gi en mer effektiv og smidig drift. Med pålitelige data og dokumenterte bevis for at de målte prosessverdiene er riktige reduseres risikoen for problemer med produktkvaliteten, og målet med å oppnå maksimal sikkerhet for pasientene blir dermed enklere å nå.

Kontrollrom ved et anlegg ©Endress+Hauser
Innsikt

Enkel og rask verifisering

Heartbeat Vertifisering er enkel. Det er ikke nødvendig å ta instrumentet ut av drift eller stoppe prosessen. Instrumentet vil fortsette å levere måleresultater. Heartbeat Verification er dessuten rask: cirka 30 sekunder. Den kan trygt startes på avstand fra kontrollrommet for eksempel hver dag eller før et parti. En fullstendig Heartbeat Vertifiserings-rapport genereres internt i apparatet hver gang det utføres utstyrsverifisering.

Vår ekspertise i felten

Denne rapporten er i manipulasjonssikkert PDF-format og er lett tilgjengelig direkte fra instrumentet. Den kan lastes ned via ethvert ressursstyringssystem eller via den integrerte nettserveren. Bruk av Heartbeat Vertifisering under livssyklusen tilbyr en sporbar og pålitelig testdokumentasjon med henblikk på inspeksjonene.

Fordeler

Instrumenter med Heartbeat Technology er utviklet for å levere konstante og pålitelige måleverdier år etter år. Heartbeat Vertifiserings-funksjonene gjør det mulig å redusere antall kalibreringer betraktelig uten å bryte regelverket. Færre kalibreringer fører også til bedre generell utstyrsytelse og øker anleggets tilgjengelighet. Pålitelige data og sertifisert bevis på at prosessverdiene er riktige mellom kalibreringshendelser reduserer risikoen for kvalitetsproblemer.

Viktige fakta

1,5 timer

spart per kontroll

Viktige fakta

500–1000 euro

spart årlig på kalibrering avhengig av instrumentet

I korte trek

Hvordan vi kan hjelpe

En integrert verifiseringsteknologi som Heartbeat Technology fra Endress+Hauser tilbyr sikkerhet mellom hvert kalibreringsprogram og kan dessuten brukes i strengt regulerte bransjer i samsvar med TÜV-sertifisering. Heartbeat Technologys økte tilgjengelighet og pålitelige målepunkt er bare to av de mange fordelene som gjør at brukerne i biovitenskapssektoren kan optimalisere sine kalibreringsprosedyrer. En kombinasjon av kalibreringer med Heartbeat Verification bidrar til å

  • øke intervallene mellom kalibreringer
  • øke påliteligheten i målingene mellom kalibreringer
  • oppfylle sporbarhetskravene i ISO 9001-standarden sertifisert av et tredjepartsorgan
  • sikre pålitelige målinger uten prosessavbrudd

Sluttnoter

Related articles

Discover more interesting articles