Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Dampforbruk optimalisert for effektivitet og sikkerhet

Presis måling av dampforbruk og kvalitetsparametere maksimerer varmevekslerytelse

Målepunkt og instrumentering for dampforbruk installert

Optimalisering av dampforbruk er en løpende utfordring i forsyningssystemer. Som hovedkostnadsdriver må dampervervelse og -bruk ikke bare overvåkes nøye, men anleggsansvarlige må også sikre at den er 100 % tørrmettet for effektivt å maksimere varmeovergang til kjerneprosesser samtidig som varmeveksler, rør og instrumenter beskyttes mot fuktighet og trykktopper. Endress+Hausers teknologier og ekspertise kan sikre at disse kravene oppfylles.

Viktige fakta

90%

Tørrfraksjonresulterer i 5% ytterligere målefeil i volum og masse med tradisjonelle DP- og vortexmålere og 10% i tapt energi (Bildet til høyre viser 90% våt damp sett gjennom en seglass som kondensat beveger seg opp i rørveggen)

Nøyaktig og pålitelig måling av alle prosessvariabler ©Endress+Hauser
Innsikt

Nøyaktig og pålitelig måling av alle prosessvariabler

Effektiv bruk av damp i alle industriprosesser avhenger av nøyaktig måling og overvåking av flere prosessparametere.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr en omfattende portefølje av måleinstrumenter for alle dampprosessvariabler, herunder strømning, trykk, temperaturanalyse og nivå, og dette bidrar til å sikre at varme fra damp effektivt brukes i prosessene.

  • Oppdag våt damp og mål tørrhetsfraksjonen med en beregning av dampmasse og energi med den multivariable vorteksflowmåleren Proline Prowirl F 200
  • Overvåk dampforsyningstrykk med sensorer som Cerabar M PMP51
  • Kontroller damptilførselstemperaturen med vår robuste Pt100-motstandsserie av innsveisede Omnigrad termometere (TM151 og TM152)
  • Fastslå kondensatkvalitet med vår Turbimax-serie av turbiditetssensorer, eller med konduktivitetssensorer Condumax, for å vite om kondensat kan gjenbrukes for å redusere kjemikaliekostnader
Varmeveksler og produktbeskyttelse ©Endress+Hauser
Innsikt

Varmeveksler og produktbeskyttelse

Varmevekslere kan være sårbare for gjennombrudd, og den resulterende direkte kontakten med dampen utgjør risiko både for personale og produkter.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hausers teknologier muliggjør både forbedret beskyttelse av varmevekslere og raske tiltak ved eventuelle feil.

  • Fastslå om varmeovergangsoverflater er ødelagt ved hjelp av kondensatturbiditetskontroll med våre Turbimax-sensorer
  • Maksimer oppetid og minimer produksjonstap med umiddelbar problempåvisning
  • Kontroller dampens tørrhetsfraksjon ved varmevekslerinnløpet for å redusere risikoen for varmevekslerskade eller ødeleggelse fra vannslag
Kontroll av varmevekslereffektivitet ©Endress+Hauser
Innsikt

Effektivitetskontroll av varmeveksler

Varmevekslereffektivitet kan påvirkes både av ansamling av magnetitt eller andre materialer på dampsiden, og av ansamling av degenerert produkt på produktsiden, med vesentlig påvirkning på kostnadseffektivitet.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser Memograph M tilbyr en energi- og applikasjonsdatabehandler for sanntidsovervåking og visualisering av varmevekslerforbruk og energiytelse.

  • Overvåk varmevekslerytelse i sanntid
  • Oppdag raskt avvik i varmevekslereffektivitet
  • Optimaliser tiltak for maksimal produksjonseffektivitet og pålitelighet
Energimålebekreftelse
Innsikt

Energimålebekreftelse

En hovedutfordring for ledere av kraftsystemanlegg er å sikre at målingene brukt til å bestemme effekten av dampforbruk er pålitelig.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr en tjeneste for energimålingsprøving for å kontrollere og bekrefte nøyaktigheten til dampforbrukseffektivitetsmålingene. I tillegg til å kontrollere alle komponenter i energimålesløyfen og gi klare anbefalinger om hvordan du kan forbedre målenøyaktighet, vil våre teknisk eksperter utføre lokal kalibrering og kontroll av feltenhetene med minimum eller ingen prosessavbrudd.

  • Stol på dokumentert nøyaktighet av dampmålinger gjennom hele energimålesløyfen
  • Optimaliser dampforbruk og kvalitet for forbedret produksjonseffektivitet
  • Reduser nedetid og forbedre sikkerhet med tidlig identifisering av problemer

Fordeler

En dyp forståelse av energiadministrasjon og dine daglig utfordringer ligger til grunn for vårt produkt- og tjenestetilbud for damp. Vi tilbyr en omfattende portefølje av nøyaktig og pålitelig måleinstrumentering for alle prosessvariabler, sammen med tjenester og løsninger som gir deg fullstendig åpenhet og sikrer overholdelse av standarder for energi- og miljøstyring. Velg Endress+Hauser for sikkert, tilgjengelig, gjennomsiktig og effektivt dampforbruk.

Viktige fakta

5 til 15 %

typiske energiforbruksbesparelser fra omfattende energiovervåkingsløsninger

Viktige fakta

24/7

driftssikkerhet gjennom hele dampsystemets levetid

Viktige fakta

Over 60

års erfaring innen forsyningssystemer

I korte trek

Hvordan vi kan hjelpe

Endress+Hauser er den perfekte partner for optimal dampstyring og hjelper med alt fra å muliggjøre uovertruffen nøyaktighet i måling av dampforbruk til hjelp med å bestemme de mest relevante nøkkelindikatorene for effektivitet. Vårt omfattende utvalg av måleinstrumenter og overvåkingssystemer sikrer at damp når dine prosesser 100 % tørrmettet for effektiv varmeovergang og optimal utstyrssikkerhet.

  • Sikre nøyaktig masse- og energibalanse til dampsystemet med riktige målinger, kompensert i prosessen av tørrhetsfraksjonen ved hjelp av 2-trådsteknologi
  • Overhold standardene for energistyring (ISO 50001) og miljøstyring (ISO 140001) ved hjelp av Endress+Hausers instrumenter med innebygd diagnostikk, kontroll og overvåking (Heartbeat Technology)
  • Mål direkte våt og tørr damp kompensert i samsvar med internasjonale standarder IAPWS- IF97/ASME
  • Direkte måling av våt og tørr damp kompensert i samsvar med de internasjonale standardene IAPWS- IF97/ASME
  • Kontroller og forbedre effektiviteten ved å overvåke energien som føres til prosessen

Sluttnoter

Related articles

Discover more interesting articles