Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Reduser kalibreringsarbeidet og risikoen i CIP-prosesser

Selvkalibrerende temperaturmåling med iTHERM TrustSens for hygieniske bruksområder

Industri: Flere bransjer
Kobbertank for drikkevareproduksjon

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Sammendrag

Prosesser for CIP (Cleaning in Place) krever pålitelig temperaturovervåking for å sikre hygieniske forhold og jevn produktkvalitet. iTHERM TrustSens muliggjør integrert kalibrering under CIP-sykluser, noe som reduserer behovet for manuell kalibrering og forhindrer produksjonsstans, samtidig som det gir sporbar dokumentasjon som er klar for revisjon og i betydelig grad reduserer risikoen for uoppdaget sensordrift.

Fordelene: Mindre kalibreringsarbeid og høyere pålitelighet ved CIP

0 %

risiko for uregistrert sensordrift

100 %

overholdelse av regelverks- og kvalitetskrav

iTHERM TrustSens fra Endress+Hauser innfører en helt ny tilnærming til kalibrering i CIP-applikasjoner. Ved å integrere termometeret oppnår operatørene større pålitelighet i temperaturmålingen, ettersom innebygd integrert kalibrering under de vanlige rengjøringssyklusene gjør det mulig å validere nøyaktigheten hyppigere enn ved tradisjonell periodisk kalibrering. Kontinuerlig kontroll under drift reduserer risikoen for uoppdaget sensordrift og gjør det mulig å forlenge kalibreringsintervallene uten at det går ut over samsvaret.

Utfordring: Pålitelig temperaturovervåking under CIP-prosessen uten driftsstans for kalibrering

Temperatursensorer som er installert ved kritiske kontrollpunkter (CCP-er), må til enhver tid levere nøyaktige og pålitelige målinger for å sikre effektiv CIP-rengjøring og overholdelse av regelverket. Tradisjonelle kalibreringsmetoder krever vanligvis at sensoren tas ut av prosessen og at produksjonen avbrytes, noe som fører til økt vedlikeholdsarbeid, driftsstans og kostnader. I tillegg kan sensordrift forbli uoppdaget mellom to kalibreringsintervaller, noe som utgjør en potensiell risiko for produktkvaliteten og prosessikkerheten.

CIP-prosesser består av flere trinn, blant annet rengjøringsfaser med varm kaustisk løsning og syre, etterfulgt av utskyllingstrinn med kaldt vann:

Disse fasene kjennetegnes av raske og gjentatte temperaturendringer, særlig i CIP-returledningen, forårsaket av vekslende faser med varmt rengjøringsmiddel og kald skylling. Det er avgjørende å overvåke at rengjøringstemperaturen er riktig på dette stadiet, for å sikre at restmaterialer fjernes på en pålitelig måte i hele systemet.

  • Målepunkt for temperatursensorer: i returledningen
  • Prosesstemperaturer: 20 til 70 °C (68 til 158 °F)
  • Hurtige temperaturendringer under skylling og avkjøling
  • Hyppig gjentakelse av CIP-sykluser avhengig av produksjonsplanene

Vår løsning: Integrert selvkalibrerende RTD-termometer

iTHERM TrustSens TM371 (metrisk) eller TM372 (britisk standard) er spesielt utviklet for å håndtere disse utfordringene i hygieniske og regulerte bruksområder. Enheten sammenligner ikke bare to verdier, men benytter en fysisk fastpunktsreferansesensor basert på Curie-effekten.

For CIP-applikasjoner brukes kalibreringspunktet ved lav temperatur på 39 °C (102 °F) , som ligger innenfor det typiske temperaturområdet for CIP-prosesser. Temperaturfallet under skyllefasene er den vanligste tilstanden som oppstår i CIP-prosesser. Selvkalibrering utløses når temperaturen passerer kalibreringspunktet, og prosessen følger temperaturprofilen som er beskrevet i den tekniske informasjonen og vist i figuren nedenfor.

Kontakt oss

Er du interessert i tilbudet vårt? Vil du diskutere bruksområdet ditt?

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Brukte produkter og tjenester

/

Relaterte løsninger og teknologi

Temperaturmåling

Termometre og transmittere for prosessindustrien

Mer informasjon

Overvåking av avløpsutslipp 

Håndter utslipp av avløpsvann innenfor lovlige grenser med fullstendig og pålitelig overvåking av kontinuerlige verdier og rask respons på forurensning.

Les mer

Hydrogenmåling i naturgassrørledninger

Rask, kontinuerlig måling av hydrogen i naturgassrørledninger muliggjør sikker blanding, etterlevelse av kvalitetskrav og dynamisk styring ved hjelp av Raman-spektroskopi – uten forbruksvarer eller fakling

Les mer

Kvalitetsanalyse av biometan for sikker og regelverksmessig gassinjeksjon 

Sikre pålitelig biometankvalitet med rask, nøyaktig nettbasert måling av H₂S, vannets duggpunkt og kritiske parametere for sikker innmating i nettet og effektiv drift. 

Les mer

Beskytt omvendt osmose-membraner med nettbasert overvåking av vannkvaliteten ved avsalting 

Pålitelig nettbasert overvåking av vannkvaliteten for å beskytte RO-membraner (omvendt osmose), redusere rengjøringsarbeidet og forlenge membranenes levetid i avsaltings- og vanngjenbruksbruksområder

Les mer

Påvisning av lekkasjer i kryogene tanker (LNG, etylen, LPG og ammoniakk)

Oppdag lekkasjer i kryogentanker tidlig og behold kontrollen. Endress+Hauser tilbyr kontinuerlig og svært pålitelig temperaturovervåkning for å beskytte mennesker, eiendeler og kritisk infrastruktur.

Les mer

CCUS-måling og verifisering i sanntid

Åpne for fremtiden innen karbonfangst: presis, pålitelig og skreddersydd for tettfaseapplikasjoner

Les mer

Løsninger for kontinuerlig utslippsovervåking for å sikre overholdelse

Løsninger for kontinuerlig utslippsovervåking for å sikre overholdelse

Mer informasjon

Spørsmål og svar