Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Oppnå en mer bærekraftig resirkulering av batterier

Bruk instrumentering designet med tanke på sikkerhet og SIL-funksjonalitet for å holde arbeiderne og anlegget trygge samtidig som du maksimerer utnyttelsen

Litiumbatterier som skal resirkuleres
Introduksjon

Mer bærekraftig drift med egnet instrumentering

Resirkulering av batterier er avgjørende for å lukke den sirkulære økonomisløyfen når det gjelder batterimaterialer. Disse prosessene for å gjenvinne verdifulle materialer og mineraler kan være energikrevende, kjemisk tyngende og utgjør et annet sett med farer enn tradisjonelle gruveprosesser. Du trenger en partner med bransjeerfaring og kunnskap for å hjelpe deg med å vedlikeholde dataene du trenger for å optimalisere resirkuleringsprosessen for batterier.

Fokus på prosesser innen batterigjenvinning

Maksimer effektiviteten

Sikkerhet og effektivitet er hovedmålene til operatørene.

Utvinning av komponenter i utvasking

Forbedre utbyttet av de dyrebare mineralene i batterier med robust, nøyaktig og pålitelig instrumentering som tåler sterke løsemidler, høye temperaturer og slurries i nye utvaskingsapplikasjoner.

Pyrometallurgisk utvinning

Høye temperaturer, komplekse kjemiske reaksjoner og aggressive slurries er konstante utfordringer som Endress+Hauser besvarer med sin portefølje.

Maksimer effektiviteten

Maksimer effektiviteten under makulering, magnetisk separering og siling

Sikkerhet og utbytte er hovedmålene til operatører, med enheter designet for å hjelpe deg med å nå dine mål.

  • Micropilot FMR67B er en brukervennlig 80 GHz-radar for krevende, solide applikasjoner
  • Solitrend MMP40 mikrobølgebarriere for deteksjon av blokkeringer i rennene for å maksimere utnyttelsen av knusesystemet
  • Soliwave FQR56, deteksjon av blokkering i rennene for å maksimere utnyttelsen av knusesystemet
  • Gammapilot FMG50 muliggjør radiometrisk, berøringsfri måling for krevende knuseapplikasjoner, samtidig som det minimerer ingeniør- og installasjonsarbeidet og maksimerer anleggets tilgjengelighet
/
Utvasking

Trekk ut alle verdifulle komponenter fra utvaskingsfasen

Forbedre utbyttet av de verdifulle mineralene i batteriene med robust, nøyaktig og pålitelig instrumentering som tåler sterke løsemidler, høye temperaturer og slam i nye applikasjoner for utvasking.

  • Promag P 300 er strømningsmåleren for kjemisk aggressive væsker med Heartbeat Technology for å sikre tilgjengeligheten og sikkerheten til målepunktet for kjemisk dosering
  • Cleanfit CPA473, den beste uttrekkbare enheten for krevende pH-applikasjoner
  • Memosens CPS47E, en uknuselig pH-sonde med lang levetid og høy responstid for kjemisk krevende slurryapplikasjoner i utvaskingsprosesser
  • iTHERM ModuLine TM131, den responsive, egensikre RTD-enheten for utvasking og andre temperaturapplikasjoner i batterigjenvinningsprosesser
/
Pyrometallurgisk utvinning

Forbedre sikkerheten ved pyrometallurgisk prosessering

Høye temperaturer, komplekse kjemiske reaksjoner og aggressive slurries krever pålitelig, nøyaktig og robust instrumentering.

  • Micropilot FMR62B er en pålitelig radarsensor for nivåmåling i utvinningsprosesser
  • Proline t-mass I 300, luft- og gassovervåkende mengdemåler for massemålinger i batterigjenvinningsprosesser
  • Prosonic Flow P 500, den sikre, berøringsfrie strømningsmåleren for kjemisk aggressive væsker som brukes i ekstraksjonsprosesser
  • Cerabar PMP71B er en robust keramisk trykktransmitter for bruk i løsemiddelutvinning, med en rekke fuktede materialer som er egnet for pyro- og hydrometallurgiske prosesser i batterigjenvinning
/

Planlegger du et prosjekt? Diskuter utfordringene dine med en av våre eksperter

Din lokale Endress+Hauser bransjeekspert er klar til å hjelpe deg.

Sluttnoter

Relatert informasjon

Les mer om batteriproduksjon