Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Fordampningsprosess i sukkerproduksjon

Prosessinstrumentering for sukkerindustrien

Innovative, robuste og enkle å rengjøre måleteknologier under produksjon og vedlikehold

Sukkerproduksjon er en kostnadssensitiv virksomhet. Robust, slitesterk og høykvalitets prosessinstrumentering er av største betydning fordi den øker ytelsen til sukkerfabrikken din og sikrer konstant kvalitet. Sukkerproduksjonsprosesser kan optimaliseres uten at det går på bekostning av produktkvaliteten. Enkel å rengjøre, pålitelige og innovative måleteknologier garanterer høy anleggstilgjengelighet og reduserer risikoen for skade på utstyret under vedlikehold.

Vårt tilbud

Endress+Hauser kan tilby en komplett palett av godkjente instrumenter for mengde, nivå, temperatur, trykk og analyse som vil løse utfordringene du måtte ha i den krevende sukkerproduksjonen. Våre instrumenter utvikles og produseres for å tåle rengjøringsprosesser under vedlikeholdsperioder og i tøffe produksjonsprosesser.

  • Jevn produktkvalitet

  • Stabile prosessparametere (Brix osv.)

  • Sikkerhet for din prosessutstyr som pumper, måleinstrumenter, mengdemålere, analysemålere osv.)

  • Redusert nedetid

Bruksområder

Nivåmåling i fordampingsprosessen

En av de mest utfordrende bruksområdene innen sukkerproduksjon er nivåmåling i fordamperen. Et lavt klaret juicenivå kan skade en hel batch og forårsake et uplanlagt avbrudd.

Fordampingsprosess i et sukkeranlegg
Vår ekspertise i felten

Radarteknologi montert i et bypass-system sikrer robust, stabil og pålitelig nivåovervåking.

  • Optimaliser nivåmålingen din i fordampningsprosessen med radarmåling.

Optimaliser din differansetrykkmåling

Røft produksjonsmiljøer og rengjøringsprosesser skader ofte differansetrykksystemet i fordamper.

Optimaliser din differansetrykkmåling
Vår ekspertise i felten

Vårt innovative elektroniske differansetrykksystem er en pålitelig en-til-en-erstatning.

  • Maksimal robusthet sammenkoblet med slitestyrke og vakuumtetthet takket være den keramiske cellen til Deltabar FMD71. I tillegg tilbyr Deltabar raskere installasjon, mindre vedlikehold og driftsstans samt færre reservedeler.

Hold pH-måling innenfor sikre grenser

Det optimale pH-området i krystalliseringsprosessen er 6,5 til 7,0, noe som sikrer sluttprodukter av topp kvalitet. På grunn av den lave ionestyrken i vannet blandet med sukker, kan ikke glasselektrode brukes.

Krystalliseringsprosess i sukkerproduksjonsprosessen
Vår ekspertise i felten

Vi anbefaler våre digitale glassfrie elektroder med ISFET eller emaljeelektrode kombinert med Memosens teknologi.

  • Identifiser potensialet ved bruk av vår digitale glassfrie pH-giver CPS77E med ISFET-elektrode.

  • Dra fordel av langtidsstabilitet og minimalt vedlikehold ved å bruke Ceramax CPS341D, den digitale pH-sensoren uten glass med emaljeelektrode.

  • Øk prosessikkerheten og forenkle håndteringen ved bruk av Memosens digitalteknologi.

Brix-konsentrasjon på høyeste nivå

Sirup produseres i fordampningsfasen med omtrent 65° Brix. Pålitelige og nøyaktige resultater i riktig øyeblikk er viktige.

Fordampingsprosess i sukkerproduksjon
Vår ekspertise i felten

Bortsett fra å måle massestrøm og tetthet, kan Promass også måle Brix-konsentrasjonen direkte med en høy nøyaktighet. Med vår patenterte Heartbeatteknologi kan måleren verifiseres og gi diagnosevarsler under drift. Dette gir muligheter for prediktivt vedlikehold samtidig som driftssikkerhet og prosess-sikkerhet dokumenteres.

  • Oppdag fordelene med Endress+Hauser's Coriolis massestrømsmåler.

  • Analyser potensialet til Heartbeatteknologi relatert til prediktivt vedlikehold.

Prosesser innen sukkerproduksjon

Klikk deg gjennom kartene for å lese mer om hvordan sukkerproduksjonen din kan forbedres og optimaliseres.

Oversikt over produksjonsprosessen for sukkerbete ©Endress+Hauser

Oversikt over produksjonsprosessen for sukkerbete

Oversikt over produksjonsprosessen for sukkerrør ©Endress+Hauser

Oversikt over produksjonsprosessen for sukkerrør

Fordampningsprosess ©Endress+Hauser

Prosessflyt og målepunkter i tynnsaftfordampning

Krystalliserings- og sentrifugeringsprosess ©Endress+Hauser

Prosessflyt og målepunkter i krystallisering og sentrifugering

Fordeler

Som sukkerprodusent må du minimere nedetid eller annen risiko under sukkerproduksjonsprosessen. Av den grunn trenger du en pålitelig partner ved din side. Våre erfarne industri- og applikasjonsingeniører kan hjelpe deg med å optimalisere prosessene dine og forbedre anleggets tilgjengelighet.

  • 24/7

    produksjon uten avbrytelser eller nedetid.

  • INGEN

    instrumenter med feil eller skader under produksjon og vedlikehold.

  • Over 1000

    Endress+Hauser prosessinstrumenter installert på hvert sukkeranlegg vil hjelpe deg med å forbedre anleggets oppetid.
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
Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier