Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi

Dybtgående innsikt for prosessoptimalisering og tilstandsovervåking

Heartbeat Technology

Å holde produktiviteten høy, samtidig som du reduserer drifts- og vedlikeholdskostnadene, høres ut som en kjent utfordring for deg? Har du som mål å overholde lovkrav samt sikre produktkvalitet og sikker drift? For å støtte deg i alle disse situasjonene har vi utviklet Heartbeat Technology. Den består av diagnostikk-, verifiserings- og overvåkingsfunksjoner, og gjør vår smarte instrumentering enda smartere, ved å gi deg pålitelig, inngående instrument- og prosessinnsikt.

Fordeler

  • Økt målepålitelighet og sikkerhet Behold høy tillit til instrumentets ytelse under ulike driftsforhold på grunn av enestående muligheter for diagnostisering og samsvar med internasjonale standarder (Heartbeat Diagnostics)
  • Høyere effektivitet og prosessoppetid Effektiv drift gjennom tidsbestemte, klare og standardiserte diagnosemeldinger i henhold til NAMUR NE 107, og som gir enkle anbefalinger for utbedrende tiltak (Heartbeat Diagnostics)
  • Sertifisert verifikasjon av måleinstrumenter Veiledet prosedyre for in-line og sporbar verifikasjon av måleinstrumenter iht. til ISO 9001 ved å trykke på en knapp, uten å avbryte prosessen – med minimal innsats og uten å ta ut instrumentet (Heartbeat Verification)
  • Forbedret produktivitet samtidig som man sikrer samsvar Tredjepartsattestert verifikasjonskonsept og automatisk genererte verifikasjonsrapporter muliggjør optimalisering av kalibrerings- og "Proof test-sykluser" på en kompatibel måte (Heartbeat Verification)
  • Prediktive, intelligente og tidsbestemte tiltak Mulighet for tilstandsovervåking for prosessoptimalisering og tidsbestemt prediksjon av vedlikeholdsbehov (Heartbeat Monitoring)

Alle disse fordelene og funksjonene er tilgjengelige på tvers av vår produktportefølje og tilbyr lett forståelig innsikt i instrumentene og prosessene, f.eks. deteksjon av påbygging, som muliggjør optimalisering av rengjøringsintervaller. Når våre smarte instrumenter er koblet til ditt kontrollsystem, styringssystem eller i skyen, kan ytterligere data enkelt tas ut. Heartbeat-verifisering kan også utføres sentralt for en rekke feltenheter med mer.

9 Produkter
Filter X icon

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Heartbeat Technology
Taking the pulse of your measurement
download icon Nedlasting