Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Styres av Liquiline Control

Automatisk nitrogenfjerning i Stadtlohn vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsanlegget i Stadtlohn regulerer nitrogenreduksjon ved hjelp av Liquiline Control. Styringssystemet regulerer lufttilførselen inn i luftebassengene avhengig av den gjeldende konsentrasjonen av næringsmidler i avløpsvannet.

Liquiline Control styrer nitrifikasjons- og denitrifikasjonsfasene i Stadtlohn vann- og avløpsanlegg. ©Endress+Hauser

Et av luftebassengene i Stadtlohn vann- og avløpsanlegg. Liquiline Control-systemet overvåker online-målingene av oksygen og ammonium for å styre nitrifikasjons- og denitrifikasjonsfasene.

ISEmax CAS40D-giveren måler nitrat og ammonium i Stadtlohn vann- og avløpsanlegg. ©Endress+Hauser

ISEmax CAS40D-giveren måler nitrat og ammonium. På vann- og avløpsanlegget i Stadtlohn er det montert en giver i utløpet fra hvert basseng.

Resultat

  • Sikkert samsvar med grenseverdier.

  • Stabil drift.

  • Optimalisert energibruk.

  • Høyt nivå av prosessgjennomsiktighet kombinert med brukervennlighet.

  • Bytting av bassengene fra parallell til kaskadedrift under en anleggsoppgradering utgjorde ikke et problem for styringssystemet.

Ewald Rathmer

Med Liquiline Control kan vi på en pålitelig måte overholde grenseverdiene i utslippet fra vann- og avløpsanlegget uten å brenne energi på for mye lufting.

Ewald Rathmer
Anleggssjef, Stadtlohn vann- og avløpsanlegg (Tyskland)
Markus Pries

De viktigste fordelene ved Liquiline Control er brukervennligheten og gjennomsiktigheten. Den kan betjenes med bare noen få svært eksplisitte parametere. Dette gjør ting lett for oss.

Markus Pries, Elektriker
Stadtlohn vann- og avløpsanlegg (Tyskland)

Utfordringen

Kunden hadde behov for et styringssystem som utførte nitrogenreduksjon automatisk samtidig som det også sikret samsvar med den offisielle nitrogenverdien i anleggets utslipp (TN ≤ 8 eller 12 mg/l, avhengig av tiden på året). Det var også viktig at styringssystemet kunne fungere etter at klaringstankene ble byttet fra parallell til sekvensiell drift. Oppstrømsbassenget brukes nå ved toppbelastningsstadiet, mens det andre bassenget benyttes ved lavbelastningsstadiet.

Nitrogenkonsentrasjonen i utslippet måtte være så konstant som mulig, både under faser med høy og lav belastning. Videre måtte løsningen være enkel i drift for at man kunne være sikker på at personalet kunne legge inn innstillinger raskt og enkelt under hvilende vakt om natten og i helger.

Vår løsning

Anleggsoperatøren bestemte seg for en fullstendig løsning sammensatt av flere ulike komponenter:

  • Én oksygensensor per basseng samt en ioneselektiv giver for ammonium og nitrat.

  • Programmerbar logisk styring (PLS) med Liquiline Control-programvare, som styrer begge bassengene individuelt.

  • Berøringsskjermdisplay brukes til å betjene systemet fra kontrollrommet.

  • Ulike tjenester, som konsulenttjenester, design og konfigurasjon av kontrolleren, prosessintegrering, systemopplæring.

Belastningsavhengig luftestyring i Stadtlohn

Kunden ville at de to luftebassengene i anlegget skulle luftes individuelt. Givere i de to bassengene måler parameterne ammonium, nitrat og oksygen. Ved hjelp av de målte verdiene konfigurerer Liquiline Control styringssystem et dynamisk angitt punkt for oksygen: avhengig av ammoniumkonsentrasjonen injiseres den nøyaktige mengden luft som er nødvendig for fullstendig fjerning av ammoniumet. Dette resulterer i prosesstabilitet samtidig som det også optimaliserer blåsemaskinenes energieffektivitet.

I tillegg justerer styringen dynamisk varigheten av nitrifikasjons- og denitrifikasjonsfasene. Dette forbedrer reduksjonen av nitrogen totalt (TN) og sikrer at det forblir på et konstant nivå i anleggets utslipp.

Ekstern tilgang til Liquiline Control styringssystem

For Stadtlohn vann- og avløpsanlegg ble styringen utstyrt med en ekstern styreenhet. Dette betyr at personale på hvilende vakt kan overvåke prosessen og gripe inn hjemmefra om nødvendig.

Kontakt oss

Er du interessert i tilbudet vårt? Vil du diskutere bruksområdet ditt?

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.