Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr
High: 0 ... 200 mg/l HOBr -
Process temperature
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Bruksområde
Memosens CCS55E er en høypresisjonssensor som måler fritt brom. Dermed bidrar den til å sikre desinfeksjon i sjøvannsapplikasjoner som avsaltingsanlegg, prosess- eller kjølevann, svømmebassenger og fiskeoppdrettsindustrien. Sensoren krever lite vedlikehold og har raske responstider som garanterer effektiv prosesskontroll. Takket være den nyeste Memosens 2.0-teknologien kombinerer den enkel betjening med maksimal dataintegritet.
Memosens CCS55E fri bromsensor er egnet for:
Sjøvannsanlegg som avsaltingsanlegg: for å sikre pålitelig desinfeksjon og støtte effektiv dosering
Prosess- og kjølevann: der bromdesinfeksjonsmidler brukes på grunn av deres reduserte korrosjonseffekt
Næringsmiddelindustrien: for nøyaktig overvåking av vann i fiskeoppdrett
Bassengvann og terapeutiske bad: der brom brukes på grunn av vannets saltholdighet og som alternativ til klor
Fordeler
Sikker desinfeksjon i sjøvannsanvendelser: Siden desinfeksjon med klor danner bromforbindelser når det brukes i sjøvann, vil overvåking av kun klor føre til målefeil som undervurderer desinfeksjonseffekten.
Høy tilgjengelighet av målepunktet: Forhåndskalibrering av sensoren og utskifting med plug & play muliggjør rask sensorutskifting. I tillegg er polariseringstiden raskere med den nye Memosens 2.0-teknologien.
Effektiv prosesskontroll: Rask responstid (t90 < 20 s) gir et nøyaktig bilde av prosessen og muliggjør rask reaksjon på endringer. Sensoren deaktiveres ikke i bromfrie medier, noe som garanterer rask måling etter tilsetning av brom.
Økt prosesssikkerhet: Nøyaktig og langsiktig stabil måling sikrer konsistent prosessovervåking og muliggjør individuelt tilpasset dosering av desinfeksjonsmiddel.
Bredt måleområde for forskjellige bruksområder: Fra spormåling opp til frie bromkonsentrasjoner på 200 mg/l.
Enkel kombinasjon med andre relevante parametere for væskeanalyse, som pH og ORP, ved å koble til Liquiline-multiparametertransmitteren.
Videoer
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Forgjenger
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA CCV05 kit
Engelsk versjon - 04/2026
For CCS5x sensors (D/E)
EN NO 14/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
14/04/2026
Filstørrelse:
668.7 KB
Filnavn:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens CCS55E
Engelsk versjon - 01/2026
Digital sensor with Memosens technology for determining free bromine
EN NO 30/01/202623/10/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01769CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens CCS55E
Digital sensor with Memosens technology for determining free bromine
EN NO 30/01/202623/10/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01769CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Memosens CCS55E
Digital sensor med Memosens-teknologi for bestemmelse av fritt brom
EN NO 27/09/2023Språk:
Norsk
Versjon:
27/09/2023
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
BA02315CNO_0123-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN NO 14/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
14/04/2026
Filstørrelse:
668.7 KB
Filnavn:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NO 21/01/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
21/01/2026
Filstørrelse:
559.5 KB
Filnavn:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 20/04/202613/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
20/04/2026
Filstørrelse:
569.7 KB
Filnavn:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Språk:
Tysk
Versjon:
13/06/2024
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Språk:
Tsjekkisk
Versjon:
08/10/2024
Filstørrelse:
198.2 KB
Filnavn:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Språk:
Engelsk
Versjon:
13/06/2024
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSpråk:
Tysk
Versjon:
03/11/2023
Filstørrelse:
678.7 KB
Filnavn:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Språk:
Engelsk
Versjon:
16/06/2023
Filstørrelse:
603.1 KB
Filnavn:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-