Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
pH: 0 to 14
-
Process temperature
Application N:
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
Up to 140 °C (284 °F) for sterilization -
Process pressure
Application M: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
Application N: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
Bruksområde
Hold pH-verdien innenfor det optimale området og maksimer produktutbyttet med Memosens CPS61E. Den robuste konstruksjonen og langvarige stabiliteten sikrer ekstremt nøyaktige og reproduserbare måleverdier, selv etter CIP/SIP eller autoklavering. CPS61E har Memosens 2.0 digital teknologi, som gir utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata for prediktivt vedlikehold. Sensoren er fuktbestandig og muliggjør kalibrering i laboratorium, noe som forbedrer prosessintegriteten og øker prosessens oppetid.
Memosens CPS61E måler pH i:
Biotech- og farmasøytisk industri
- Bioreaktorer/fermentorer: prosesskontroll i enzymproduksjon
- Bioreaktorer/fermentorer: kontroll av kulturvekst
Mat og drikke
- CIP/SIP-applikasjoner
Med ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- og INMETRO-godkjenninger for bruk i farlige områder, sone 0, 1 og 2.
Et farmasøytisk sertifikat for samsvar med angitt sensorserienummer er tilgjengelig.
Fordeler
Memosens 2.0 tilbyr utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata, noe som muliggjør bedre trendidentifisering og gir et fremtidssikkert grunnlag for prediktivt vedlikehold og forbedrede IIoT-tjenester.
Sensorens eksepsjonelle nøyaktighet og reproduserbarhet hjelper deg med å holde pH-verdien i det optimale området for maksimalt produktutbytte.
-
En spesiell glassmembran og referansesystem gjør sensoren CIP/SIP- og autoklaveringsbestandig (opp til 140 °C/284 °F) og gir maksimal langsiktig stabilitet.
Sensoren beskytter produktkvaliteten med sin sertifiserte biokompatibilitet i henhold til USP klasse VI, FDA-samsvar for fuktede deler, VO 1935/2004-samsvar, ingen cytotoksisitet, bioreaktivitet eller animalske materialer.
Effektiviser vedlikeholdet av CPS61E med Memobase Plus-programvaren, som automatisk lagrer og dokumenterer alle relevante sensor- og prosessdata.
Maksimal prosesssikkerhet gjennom berøringsfri, induktiv signaloverføring.
Reduserte driftskostnader takket være minimert prosessnedetid og forlenget sensorlevetid.
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens CPS61E
Engelsk versjon - 05/2025
pH sensor for bioreactors in life sciences and for the food industry
EN NO 19/05/202514/10/202131/03/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
19/05/2025
Filstørrelse:
514.6 KB
Filnavn:
TI01566CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
pH-sensorer CPSx1E, CPFx1E ORP-sensorer CPSx2E, CPFx2E
Norsk versjon - 10/2021
pH- og ORP-måling
EN NO 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Språk:
Norsk
Versjon:
14/10/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA01988CNO_0421.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens CPS61E
pH sensor for bioreactors in life sciences and for the food industry
EN NO 19/05/202514/10/202131/03/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
19/05/2025
Filstørrelse:
514.6 KB
Filnavn:
TI01566CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
pH-sensorer CPSx1E, CPFx1E ORP-sensorer CPSx2E, CPFx2E
pH- og ORP-måling
EN NO 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Språk:
Norsk
Versjon:
14/10/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA01988CNO_0421.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaSpråk:
Engelsk
Versjon:
26/11/2021
Filstørrelse:
684.7 KB
Filnavn:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 19/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
19/11/2024
Filstørrelse:
537 KB
Filnavn:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 07/09/202105/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
07/09/2021
Filstørrelse:
529.3 KB
Filnavn:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
15/01/2025
Filstørrelse:
496.1 KB
Filnavn:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NO 24/04/202509/04/202526/01/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
24/04/2025
Filstørrelse:
423.7 KB
Filnavn:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 22/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/10/2021
Filstørrelse:
425.6 KB
Filnavn:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 27/11/202426/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
27/11/2024
Filstørrelse:
503.3 KB
Filnavn:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 22/04/202115/10/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
22/04/2021
Filstørrelse:
491.8 KB
Filnavn:
XA02244CEN_0221.pdf
-