Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Klordioksid-sensor Memosens CCS50E

Digital klordioksid-sensor
Memosens CCS50E

Memosens-sensor for drikkevann, prosessvann og flerbruksindustrielle applikasjoner

CCS50E
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Measuring range

    Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
    Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
    High: 0 to 200 mg/l ClO2

  • Process temperature

    0 to 55 °C , non-freezing
    (32 to 130 °F)

  • Process pressure

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

Bruksområde

Enkel måling av klordioksid med den robuste, vedlikeholdsvennlige sensoren Memosens CCS50E. Sensorkonstruksjonen gir raske og stabile måleverdier i forsyningsanlegg, drikkevann og prosessvann. Den brukes for å sikre effektiv desinfeksjon for høyeste vannkvalitet og sikkerhet – og for å unngå overdosering av klor. I tillegg kan fravær av ClO₂ overvåkes i drikkevareanlegg og ved omvendt osmose. Dra nytte av maksimal dataintegritet og enkel betjening med Memosens 2.0-teknologi.

Memosens CCS50E er en klordioksid-sensor for både systembyggere og sluttkunder. Den måler pålitelig i:

  • Kjølesystemer eller kjøletårn: for å unngå vekst av patogener

  • Prosessvann: for hygienisk og sikker pakking og tapping av produkter i næringsmiddelindustrien

  • Bryggerier og anlegg for omvendt osmose: for å sikre fravær av klordioksid

  • Drikkevann: for å garantere tilstrekkelig desinfeksjon

Fordeler

  • Bredt måleområde: Fra sporingsmålinger til klordioksidkonsentrasjoner på opptil 200 mg/l.

  • Enkel installasjon: Sensoren kan monteres i den modulære Flowfit CYA27-enheten eller i nedsenkingsenheter, og gir raskere polariseringstid med den nye Memosens 2.0-teknologien.

  • Rask responstid: Gir nøyaktig prosessoversikt og muliggjør rask reaksjon på prosessendringer samt effektiv prosesskontroll.

  • Økt prosessikkerhet: Presis og langsiktig stabil måling sikrer kontinuerlig prosessovervåking og gjør det mulig å bruke lavest mulig desinfeksjonskonsentrasjon.

  • Mer oppetid i prosessen takket være rask sensormontasje: Forhåndskalibrer sensoren i laboratoriet og bytt den inn i prosessen med plug & play.

  • Enkel kombinasjon med andre relevante parametere for væskeanalyse: Takket være tilkobling til Liquiline flerparameter-transmitteren.

Videoer

  • Memosensteknologi
    Memosens 2.0: avansert sensorteknologi har blitt enda bedre

    Gjør livet enklere og forbedre prosess-sikkerheten med Memosens 2.0 digital teknologi.