Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
-1500 mV to +1500 mV
-
Process temperature
-15 to 135 °C
(5 to 275 °F) -
Process pressure
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Bruksområde
Memosens CPS12E er den digitale allround-ORP-sensoren. Den måler pålitelig selv i tøffe applikasjoner eller farlige områder. ORP-sensoren er designet for lite vedlikehold og lang levetid, og gir deg best mulig valuta for pengene. Memosens CPS12E har Memosens 2.0 digital teknologi som gir det perfekte grunnlaget for forebyggende vedlikehold takket være utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata. Plug & play-prinsippet til Memosens gir enkel betjening og mer oppetid for prosessen.
Egnet for applikasjoner i:
Kjemisk industri
Papir- og masseindustri
Kraftverk
Forbrenningsanlegg
Vann- og avløpsbehandling:
Drikkevann
Kjølevann
Brønnvann
Avløpsrenseanlegg
Med ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- og INMETRO-godkjenninger for bruk i farlige områder, sone 0, 1 og 2.
Fordeler
Robust ORP-sensor med lite vedlikehold: Stor, smussavvisende PTFE-kobling beskytter mot tilsmussing fra mediet. Lang diffusjonsvei forhindrer forgiftning av elektrode-referansen.
Egnet for tøffe bruksområder: Gullpinne eller platinakappe dekker hele spekteret av oksiderende eller reduserende medier. Glassaksel sikrer høy kjemisk stabilitet. Sensoren er trykkstabil opp til 17 bar (246,5 psi) absolutt.
Memosens 2.0-teknologi gjør at sensoren kan lagre mer prosess- og kalibreringsdata. Dette legger grunnlaget for IIoT-tjenester og prediktivt vedlikehold.
Ekstremt pålitelig måling med kontaktfri, induktiv signaloverføring gir økt prosesssikkerhet.
Kalibrering i laboratorium og rask sensorutskifting på stedet minimerer prosessens driftsstans og reduserer driftskostnadene.
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Memosens CPS12E
Engelsk versjon - 08/2020
ORP sensor for standard applications in process technology and environmental engineering
EN NO 11/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
11/08/2020
Filstørrelse:
682.3 KB
Filnavn:
TI01494CEN_0120.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
pH-sensorer CPSx1E, CPFx1E ORP-sensorer CPSx2E, CPFx2E
Norsk versjon - 10/2021
pH- og ORP-måling
EN NO 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Språk:
Norsk
Versjon:
14/10/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA01988CNO_0421.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Memosens CPS12E
ORP sensor for standard applications in process technology and
environmental engineeringEN NO 11/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
11/08/2020
Filstørrelse:
682.3 KB
Filnavn:
TI01494CEN_0120.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
pH-sensorer CPSx1E, CPFx1E ORP-sensorer CPSx2E, CPFx2E
pH- og ORP-måling
EN NO 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Språk:
Norsk
Versjon:
14/10/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA01988CNO_0421.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaSpråk:
Engelsk
Versjon:
26/11/2021
Filstørrelse:
684.7 KB
Filnavn:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 19/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
19/11/2024
Filstørrelse:
537 KB
Filnavn:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
15/01/2025
Filstørrelse:
496.1 KB
Filnavn:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NO 24/04/202509/04/202526/01/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
24/04/2025
Filstørrelse:
423.7 KB
Filnavn:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 07/09/202105/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
07/09/2021
Filstørrelse:
529.3 KB
Filnavn:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 22/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/10/2021
Filstørrelse:
425.6 KB
Filnavn:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 27/11/202426/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
27/11/2024
Filstørrelse:
503.3 KB
Filnavn:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN NO 01/12/202215/02/202220/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2022
Filstørrelse:
860.7 KB
Filnavn:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-