Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
0 to 10 mg/l free chlorine or 0 to 10 mg/l total chlorine
LOD: 0.018 mg/l -
Process temperature
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
-
Process pressure
0.3 bar (4.4 psi) to 5.2 bar (75.4 psi), up to the point of sample preparation.
-
Measuring method
DPD (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine) method in accordance with US EPA 40 CFR 141.74, US EPA 40 CFR 136.3, US EPA 334.0, ISO 7393-2 and 4500-CL-G
Bruksområde
CA75 DPD-analysatormodulen muliggjør pålitelig overvåking av totalt eller fritt klor i anvendelser der det kreves presise, absolutte målinger. Den oppfyller regelverket som krever bruk av den standardiserte, offisielt godkjente DPD-metoden.
Drikkevann: for å sikre pålitelig desinfeksjon og samtidig forhindre overdosering
Avløpsrenseanlegg: for overvåking av utløpsvann og for å muliggjøre gjenbruk av vann
Prosessvann: for pålitelig klordeteksjon og beskyttelse mot skader
Næringsmiddelindustrien: for å sikre hygieniske påfyllingsprosesser og høy produktkvalitet (f.eks. i vaskevann) og for å beskytte membranene i omvendt osmose-anlegg
Svømmebassenger: for effektiv dosering av desinfeksjonsmiddel
Merk: CA75 krever alltid en Liquiline CM44x-transmitter.
Fordeler
I samsvar med globale regelverkskrav – takket være den offisielt godkjente DPD-metoden.
Spar plass og kostnader: Utvid målepunktet ditt med flere Memosens-sensorer (f.eks. til pH- eller turbiditetsmåling).
Sømløs integrasjon via feltbussprotokoller som Modbus RTU, PROFIBUS DP, EtherNet/IP med flere.
Enkel igangkjøring: Koble DPD-analysatormodulen til en Liquiline CM44x-transmitter som en plug-and-play-sensor.
Krever lite vedlikehold takket være fabrikkalibrering: Krever ingen regelmessig kalibrering og gir optimaliserte driftskostnader (OPEX) takket være justerbare måleintervaller.
Oversikt over reagensnivåer: Gjennomsiktig dør for rask visuell kontroll.
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI DPD analyzer module CA75
Measurement of free chlorine or total chlorine using the DPD method
EN NO 06/07/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
06/07/2026
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI01893CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA DPD analysemodul CA75
Måling av fritt klor eller totalt klor ved hjelp av DPD-metoden
EN NO 25/06/2026Språk:
Norsk
Versjon:
25/06/2026
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
BA02616CNO_0126-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA DPD analyzer module CA75
Maintenance kit CAV750
EN NO 10/06/202621/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
10/06/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
EA01806CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA DPD analyzer module CA75
Spare parts
EN NO 06/07/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
06/07/2026
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
EA01807CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD CY75
Mixing the reagents
For analyzer module CA75EN NO 23/07/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
23/07/2026
Filstørrelse:
255 KB
Filnavn:
SD03599CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD DPD analyzer module CA75
Maintenance booklet
EN NO 11/05/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
11/05/2026
Filstørrelse:
340.7 KB
Filnavn:
SD03540CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Monitoraggio del cloro conforme alle norme
Monitoraggio del cloro
conforme alle norme
Soddisfate i requisiti internazionali con il
modulo analizzatore DPD CA75 per un
monitoraggio affidabile della disinfezione.Språk:
Italiensk
Versjon:
02/10/2026
Filstørrelse:
12.3 MB
Filnavn:
CA75_IN01485CIT_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Normgerechte Chlorüberwachung
Erfüllen Sie weltweit regulatorische Anforderungen mit dem DPD
Analysatormodul CA75 und überwachen Sie Ihre Desinfektionsprozesse
zuverlässig.Språk:
Tysk
Versjon:
19/08/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
CA75_IN01485CDE_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Compliant with regulatory standards worldwide
DPD analyzer module for online
monitoring of free or total chlorineSpråk:
Engelsk
Versjon:
22/07/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
CA75_IN01485CEN_eBrochure.pdf
-
-
-
Reagenser/standardløsninger/rengjøringsmiddel for analysator
CY75-AKSATE (Spain)
Standard solution CY75DPD Free Chlorine
Språk:
Spansk
Versjon:
18/08/2026
Filstørrelse:
0 B
Filnavn:
MSDS_CY75-AKSATE_(E).pdf
-