Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
0 to 100% turbidity
-
Process temperature
-10 to 100°C
135°C for max. 2 hours -
Process pressure
0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs
Bruksområde
Den kompakte turbiditetsmåleren CUD33 muliggjør pålitelig og ressursbesparende CIP-rengjøring i næringsmiddelindustrien. Dette tar faseseparasjon til et nytt nivå og sikrer maksimal produksjonskapasitet gjennom rask og pålitelig registrering av overgang mellom medier, f.eks. fra melk til vann. 4–20 mA-utgangen kan enkelt kobles til en valgfri signalomformer eller et valgfritt kontrollsystem. I tillegg har enheten alle vanlige prosesskoblinger for faseadskillelse: G1/2"-gjenger, Varivent- og Tri-Clamp-koblinger.
Den optiske lysspredningsenheten CUD33 er perfekt å bruke for å oppdage og skille mellom ulike produkter innen:
faseseparasjon av meieriprodukter og vann
faseseparasjon av gjær og vann i bryggerier, f.eks. for å gjenvinne gjær
Fordeler
Maksimalt utbytte: Oppdag faser i CIP-prosessen raskt, og unngå produktsvinn takket være nøyaktig og rask gjenkjenning av faseendringer.
Kompakt design: Utnytt installasjonsdimensjonene for å spare plass og montere faseseparasjonsenheten selv på de trangeste steder.
Enkel håndtering og praktisk talt vedlikeholdsfri: Det eneste som kreves, er årlig rengjøring av den kuleformede linsen, uavhengig av CIP-sykluser. Den innovative konstruksjonen uten utskiftbare tetningsmaterialer gjør det unødvendig å skifte O-ringer og reduserer behovet for løpende vedlikehold.
Pålitelige målinger: Den unike kuleformede linsen forhindrer forstyrrelser forårsaket av luftbobler.
Enkel installering: Forskjellige prosesskoblinger gjør det enkelt å montere i rør. Det er ikke nødvendig med ytterligere konfigurering, siden den kompakte enheten sender måleverdiene så snart den er koblet til PLC.
Samsvar: Faseseparasjonsanordningen oppfyller alle relevante hygienekrav, herunder 3-A, EHEDG, EUs forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og USAs FDA CFR 21 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI CUD33 compact turbidity device
Optical device for phase separation
EN NO 27/03/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
27/03/2026
Filstørrelse:
953.5 KB
Filnavn:
TI01885CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA CUD33 kompakt turbiditetsenhet
Optisk enhet for faseseparasjon
EN NO 26/03/2026Språk:
Norsk
Versjon:
26/03/2026
Filstørrelse:
770.8 KB
Filnavn:
BA02601CNO_0126-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NO 21/09/202629/08/202330/04/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
21/09/2026
Filstørrelse:
461.5 KB
Filnavn:
SD02751CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Separazione di fase - veloce e affidabile
Separazione di fase
- veloce e affidabile
Dispositivo compatto di misura della
torbidità CUD33 per massimizzare la resa
del prodotto nelle applicazioni del settore
Food & BeverageSpråk:
Italiensk
Versjon:
02/10/2026
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
IN01475CIT_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
相分離 - 迅速かつ高精度
食品・飲料アプリケーションにおける製品歩留まりを最
大化コンパクト濁度計CUD33Språk:
Japansk
Versjon:
01/09/2026
Filstørrelse:
5.9 MB
Filnavn:
IN01475CJA_0126_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Phasentrennung - schnell & zuverlässig
Kompaktes Trübungsgerät CUD33 für
maximale Produktausbeute in der Lebensmittel-
und GetränkeindustrieSpråk:
Tysk
Versjon:
09/04/2026
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
IN01475CDE_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Phase separation - fast and reliable
CUD33 compact turbidity device for
maximized product yield in Food &
Beverage applicationsSpråk:
Engelsk
Versjon:
16/02/2026
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
IN01475CEN_CUD33_eBrochure.pdf
-